製品がカートに追加されました

CCS ローアングル LED リングライト 75mm 白色

CCS の更なる情報へ
CCS Low-Angle LED Ring Lights

CCS Low-Angle LED Ring Lights

×
商品コード #21-796 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥155,650
数量 1+
¥155,650
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
色温度 (K):
5500

概要

モデルナンバー:
LDR-75SW2-LA1
照明タイプ:
LED Illuminator
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Low-Angle Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
OD: 75 , ID: 46 , Height 10
自重 (g):
55

光学的特性

カラー:
White

性能

消費電力 (W):
3.8

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 30°の低いLED取付角度
  • 長時間使用でも一定出力になるようにデザイン
  • 暗視野照明に最適

シーシーエス ローアングル LED リングライトは、暗視野照明アプリケーションに向けて30°の低いLED取付角度を採用します。フレキシブル基板を急勾配で固定することで、短い作業距離でもこのリングライトは光を効果的に集めることができます。このローアングル LED リングライトは、長時間にわたり一定出力を維持できるようデザインされています。シーシーエス ローアングル LED リングライトは、対象物の特徴をはっきり強調する画像を得ることができ、金属面の彫刻、損傷、汚れの検査や、輪郭部の検出、汚染物質検査、他の製造や産業アプリケーションに最適です。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう