製品がカートに追加されました

シーシーエス 高輝度LEDリングライト 75mm 赤色

CCS の更なる情報へ
×
商品コード #21-797 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥132,900
数量 1+
¥132,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
HPR2-75RD
照明タイプ:
LED Illuminator
補足:
|Requires #20-175, #20-171
メーカー:
CCS
形状 / 配列:
Ring Light
照明モード:
Constant

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
OD: 91, ID: 41, Height 26.4
自重 (g):
160

光学的特性

カラー:
Red
波長 (nm):
635.00

電気的特性

消費電力 (W):
17

ハードウェア & インターフェース接続

入力電圧 (V):
24
パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #73-491
Europe: #73-491
Japan: #73-491
Korea: #33-733
China: #73-491

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • 均一な高輝度拡散光源
  • 赤, 緑, 青, 白のチャンネル出力を切替可能
  • 光学文字認識 (OCR) やカラー検査アプリケーション用照明

シーシーエス 高輝度LEDリングライトは、湾曲した拡散板を採用し、均一な高輝度拡散光を提供します。このライトは、広範な作動距離に対して使用可能で、その独自の設計により、ワーク面からの距離が前後に変化しても均一となる領域はほとんど変化しません。赤、緑、青のLEDを独立したチャンネルで制御できるフルカラーモデルの他、赤、青、白の単色モデルもラインナップします。シーシーエス 高輝度LEDリングライトは、光学文字認識 (OCR) やカラー検査など、広範な検出アプリケーションに最適です。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V 先進式デジタルコントローラー 3ch #19-970 ¥143,200   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V Power Supply with Tinned Leads #73-491 New ¥19,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program