製品がカートに追加されました

固定焦点レンズ 75mm

固定焦点レンズ

×
商品コード #56-532 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥63,700
数量 1+
¥63,700
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
65.50
最大直径 (mm):
30.5
自重 (g):
68.00
像側最大繰り出し量 (mm):
0.00

光学的特性

実視野 @ 最短作動距離 (mm):
44.00
水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
最大イメージサークル (mm):
11.00
焦点距離 FL (mm):
75.00
作動距離 (mm):
500 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/3.9 - f/32
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

Reach 174:
RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大2/3型までに対応するCマウントレンズ
  • コンパクトサイズで優れたコストパフォーマンス
  • 3.5mm から 75mm までの焦点距離

固定焦点レンズは、スペースに厳しい制約のあるマシンビジョンアプリケーション用に最適です。本レンズは、産業用Cマウントカメラ用にデザインされています。手動の絞りとピント調整用のロックねじを装備し、本レンズを高い振動環境内に用いることを可能にします。固定焦点レンズは、先進的な機械構造により、標準的な固定焦点レンズに比べてより短い作動距離での撮像を実現します。代表的なアプリケーションに、ファクトリーオートメーション、検査およびマクロ作業があります。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program