製品がカートに追加されました

非球面コンデンサーレンズ 75 x 50

コンデンサーレンズ

コンデンサーレンズ

×
商品コード #46-244 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,050
数量 1-10
¥13,050
数量 11+
¥11,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Condenser Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
75.00 +0.0/-0.5
偏芯 (分):
≤20
有効径 CA (mm):
72
コバ厚 ET (mm):
3.0
中心厚 CT (mm):
30.00 ±0.50
面取り:
Protective bevel as needed
非球面部の直径 (mm):
75.0
裏面側の形状:
Plano

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
50.00
開口数 NA:
0.75
バックフォーカス BFL (mm):
30.50
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±7
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50 (typical)
Fナンバー:
0.7
曲率半径 R2 (mm):
Plano
波長範囲 (nm):
350 - 2500
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • 照明用のモールド成型レンズ
  • 非球面デザインと球面デザイン
  • 高NA設計

コンデンサーレンズは、照明アプリケーション用にデザインされたモールド成型レンズです。大きな開口と短焦点距離が特徴のコンデンサーレンズは、光エミッターから同ディテクターへの導光やプロジェクターアプリケーション、またケーラー照明といったコンデンサーアプリケーションに共通して用いられます。非球面コンデンサーレンズは、非球面側をモールド成型し、反対側の面を研削研磨加工して、優れた性能を実現します。平凸形状の球面コンデンサーレンズは、両面ともモールド成型し、優れたバリューを提供します。

技術情報

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
TS コンパクトレンズマウント 75/76.2mm M4/U8 Fixed #18-703 ¥10,400
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう