製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CaF2 ウインドウ 75mm x 5T VIS-NIR

TECHSPEC Calcium Fluoride (CaF2) Windows

×
商品コード #14-823 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥117,850
数量 1-10
¥117,850
数量 11+
¥106,050
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
アッベ数 (vd):
94.99
結晶軸方向:
Random
面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90
有効径 CA (mm):
67.50
直径 (mm):
75.00 +0.0/-0.1
全厚 (mm):
5.00 ±0.1
コーティング:
VIS-NIR (400-1000nm)
コーティングスペック:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
18.85
比重 (g/cm3):
3.18
端面:
Fine Ground
屈折率 nd:
1.434
ヌープ硬度 (kg/mm2):
158.3
平行度 (分):
<1
ポアソン比:
0.26
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Calcium Fluoride (CaF2) Vacuum UV Grade
平面度 (P-V):
λ/2
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
タイプ:
Protective Window
波長範囲 (nm):
400 - 1000
ヤング率 (GPa):
75.8
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

製品群全体の紹介

  • 低光吸収、高透過率の UV グレード フッ化カルシウム基板
  • 低屈折率
  • 250 - 5000nm の範囲内で機能するARコーティングをラインナップ
  • フッ化カルシウム (CaF2) ウェッジ付きウインドウもラインナップ

TECHSPEC® フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウは、低屈折率で、未コートでの使用時に200 - 7000nmまでに高透過率が得られます。透過率を更に高め、裏面反射を低くするために、紫外 (UV) から中波赤外 (MWIR) に至る領域で機能する様々なARコーティング付きでラインナップします。フッ化カルシウムの高いバルク損傷閾値とその低吸収性の組み合わせは、エキシマレーザーをはじめとするレーザーシステムとの使用に対して優れた選択肢となります。TECHSPEC® フッ化カルシウム (CaF2) ウインドウは、真空UV (VUV) やMWIR、およびUV分光システムで動作するガス検出器や低温冷却サーマルイメージングシステム用の保護用窓として、また広帯域基板透過が要求されるコーティング用の基板としての使用に最適です。

補足: フッ化カルシウムは、比較的柔らかい光学材料であるため、通常のガラス製ウインドウよりもキズがつきやすく、製品の保持や固定、或いは洗浄の際には特別な注意を要します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう