製品がカートに追加されました

撥水性ウインドウ 75mm x 1.1T 屋外用

SCHOTT Optical Components の更なる情報へ
×
商品コード #34-528 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,000
数量 1-5
¥14,000
数量 6+
¥12,600
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window
補足:
Outdoor

物理的および機械的特性

面取り:
Protective as needed
有効径 (%):
90.00
有効径 CA (mm):
67.50
直径 (mm):
75.00 +0.00/-0.25
全厚 (mm):
1.10 ±0.1
端面:
Fine Ground
ヌープ硬度 (kg/mm2):
480
ポアソン比:
0.2
ヤング率 (GPa):
64

光学的特性

アッベ数 (vd):
65.41
コーティング:
Hydrophobic (425-675nm)
コーティングスペック:
Ravg <0.5% @ 425 - 675nm
屈折率 (nd):
1.472
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
425 - 675

材料特性

熱膨張係数 CTE (x 10-6/°C):
3.25
接触角 (°):
Water: 90 - 110
Oil: 75 - 80
比重 (g/cm3):
2.23

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 油や水をはじくコーティング
  • 産業用や耐環境での使用に最適
  • 可視スペクトルにおいて0.5%未満の反射率を実現するARコート付き

撥水性ウインドウは、油や他の液体をはじくことで洗浄を容易にし、また入射光の最大透過が確実になるようにデザインされています。撥水性処理の施されたウインドウは、液体が接触面において吸収や面全体に広がるというより、液滴をむしろ形成します。撥水性ウインドウは、反射防止コーティングを採用し、425~675nmにおいて一面当たり0.5%未満の反射率が得られます。水や油との接触角別、及び耐紫外性や耐摩擦性別に室内用と屋外用のコーティングオプションを用意。本ウインドウは、過酷な環境での使用やポータブル携帯デバイスまたはバイオメトリクス計測デバイスでの使用に最適です。

室内用の撥水性ウインドウは、清掃や摩耗が行われる場所でのアプリケーションに最適なのに対し、屋外用の撥水性ウインドウは、温度上昇やUV光が直接照射される場所でより良好な性能が得られます。

技術情報

Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Reflectivity Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve
Hydrophobic Window Transmission Curve

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。
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
バータイプレンズホルダー U1/4 8-118mm Fixed #03-666 ¥15,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
光学セルアッセンブリ U1/4 76.2mm (3") Fixed #36-466 ¥31,650
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
光学セル用キネマティックマウント 3“/75mm Adjustable - Tip-Tilt #53-965 ¥77,000
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう