製品がカートに追加されました

ロジウムコート付き表面ミラー 75mm

Rhodium Coated First Surface Mirrors

×
商品コード #15-493 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,700
数量 1-5
¥14,700
数量 6+
¥11,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
コーティングの耐摩耗性:
Severe, per MIL-C-675C Paragraph 3.8.4.1
コーティングの膜密着性:
MIL-PRF-13830B, App B Para. 4.4.6

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
75.00 ±0.25
寸法公差 (mm):
±0.25
面取り:
Protective bevel as needed
端面:
Ground
全厚 (mm):
3.00 ±0.20

光学的特性

平面度 (P-V):
4 - 6λ
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
コーティングスペック:
Ravg >70% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 2000 - 10,000nm
コーティング:
Rhodium (400-10000nm)
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
400 - 10000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

  • 耐食性と極度の耐摩耗性に優れたロジウムコーティング
  • 可視とIRで高反射率
  • 歯科矯正アプリケーションに最適

ロジウムコート付き表面ミラーは、高反射率で、特に口腔内写真での歯科矯正アプリケーションに最適です。本ミラーは、腐食や攻撃的な化学物質に対して特に耐性があり、MIL-C-675Cによる厳しい摩耗試験に合格するロジウムコーティングを採用します。ロジウムコート付き表面ミラーは、フロートガラス基板を用いているため、簡単にカスタマイズでき、優れたコストパフォーマンスを実現します。円形または正方形形状の標準ミリサイズをラインナップ。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう