製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

25mm Dia. λ/10 ZERODUR® Mirror

×
商品コード #71-513 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥12,200
数量 1-10
¥12,200
数量 11+
¥11,000
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Flat Mirror

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.20
全厚 (mm):
4.00 ±0.20
基板裏面側:
Commercial Polish
面取り:
Protective bevel as needed
有効径 (%):
90
端面:
Ground
平行度 (秒):
30

光学的特性

コーティング:
Uncoated
平面度 (P-V):
λ/10
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ZERODUR®
表面品質 (キズ-ブツ):
20-10

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 精密ZERODUR®基板
  • λ/10の平面度
  • 低熱膨張係数

TECHSPEC® ZERODUR® ミラー基板は、温度変化が懸念となるアプリケーションに見合います。ZERODUR®基板の熱膨張係数 (CTE) は±0.10 x 10-6/°Cしかなく、大抵の硝種より1桁低い数字です。この大変優れた低熱膨張性により、温度変化や照明光源が強度変化を持つ環境に晒された時にも、ミラーは一貫した反射波面を保ちます。TECHSPEC ZERODUR ミラー基板は、λ/10の平面度と20-10の表面品質を持つ精密研磨基板を採用します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう