製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CA シリーズ 固定焦点レンズ 75mm

75mm CA Series Fixed Focal Length Lens

75mm CA Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #11-321 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,850
数量 1+
¥74,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
84.61
最大直径 (mm):
56
外径 (mm):
56
自重 (g):
448
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
36.8mm - 4.4°
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
50.6mm - 6.0°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
27.6mm - 3.3°
水平方向実視野 @ 1型センサー:
73.6mm - 8.7°
最大イメージサークル (mm):
27.90
開口数 NA, 物体側:
0.0393
水平方向実視野 @ 4/3型センサー:
99.7mm - 11.8°
水平方向実視野 @ 1.1型センサー:
81.7mm - 9.7°
素子の枚数 (群数):
8 (5)
水平方向実視野 @ 1/1.8型センサー:
41.4mm - 4.9°
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
33.3mm - 4.0°
焦点距離 FL (mm):
75.00
光学倍率 PMAG:
0.158
作動距離 (mm):
500 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/2.8 - f/16
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
27.88
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
20.7mm - 2.5°
物空間側主平面 (mm):
48.34
像空間側主平面 (mm):
-63.62
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 142.1mm - 16.9°
Vertical: 106.3mm - 12.7°
Diagonal: 178.2mm - 21°
最大ディストーション (%):
0.33
水平方向実視野 @ APS-Cセンサー:
129.6mm - 15.3°
射出瞳位置 (mm):
-91.77
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
APS-C

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M40.5 x 0.50 (Female)
マウント:
TFL-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • APS-C (27.9mm) 対応 TFLマウント or M40 マウントレンズ
  • 30 メガピクセル (3.45µmのピクセルサイズ) 以上のセンサーに対応
  • 高解像力のCompact APS-C (CA) 対応レンズ
  • 35mm から 100mm までの焦点距離

TECHSPEC® CA シリーズ 固定焦点レンズは、高解像度大判センサー用にデザインされています。28mmのイメージサークルを持つAPS-Cフォーマットに対応した本レンズは、カメラマウントにTFL or M40 マウントを採用します。TFLマウントは、M35 x 0.75 のねじ込み式マウントで、17.5mmのフランジバック距離を有します。これはCマウントのフランジバック距離と同じで、丈夫さや扱いやすさを提供します。TECHSPEC CA シリーズ 固定焦点レンズは、コンパクトサイズながら大判センサーに対応しており、マシンビジョンやファクトリーオートメションといったアプリケーションに理想的になります。

本レンズは、2020年のInspect Award 第3位 および2020年のVSD Innovators Award 銀賞を取得しました。

技術情報

#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 750mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f2.8
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1500mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4
#11-321, 75mm CA Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1500mm Working Distance, f4

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS TFL マウントスペーサー 5mm #12-773 ¥4,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS TFL マウントスペーサー 10mm #12-774 ¥4,500   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TFL to M40 Adapter #29-291 ¥7,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
0.5mm M40 Spacer Ring #70-702 New ¥2,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
1mm M40 Spacer Ring #70-703 New ¥2,800   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
5mm M40 Spacer Tube #70-704 New ¥4,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
10mm M40 Spacer Tube #70-705 New ¥4,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
20mm M40 Spacer Tube #70-706 New ¥5,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M40 Spacer Kit #70-707 New ¥21,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TFL to M42 Adapter #72-801 New ¥4,200   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
M52 TO M62 Filter Mount Adapter #19-821 New ¥7,000   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう