製品がカートに追加されました

Everix 超薄型ショートパスフィルター 750nm 12.5 x 12.5

Everix の更なる情報へ

Ultra-Thin Shortpass Filters

×
商品コード #35-897 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥13,050
数量 1-10
¥13,050
数量 11+
¥11,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
寸法 (mm):
12.5 x 12.5 ±0.2
光学濃度 OD (平均):
2.0 (average)
カットオフ波長 (nm):
750.00
全長 (mm):
12.50
透過率 (%):
>80 (average)
透過波長 (nm):
500 - 720 (typical)
タイプ:
Flexible Filter
全幅 (mm):
12.50
ブロッキング波長域 (nm):
780 - 920 (typical)
有効径 (%):
>90
カットオフ波長公差 (%):
±3 (typical)

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 曲面にフィットするフレキシブルなデザイン
  • 傷のつきにくい超薄型ポリマー構造
  • >80%の平均透過率

Everix 超薄型ショートパスフィルターは、従来のフィルターと同等の性能を薄くてフレキシブルな基板内で実現するために、超薄型ポリマー層と染料を用いて作られます。オールプラスチック構造のフレキシブルなこのショートパスフィルターは、割れにくく、傷がつきにくい特長があります。500ミクロン未満の厚さしかない本フィルターには、高い透過率と透過領域外で2.0の光学濃度 (OD) があります。Everix 超薄型ショートパスフィルターは、可視から近赤外 (NIR) のスペクトル域内に急峻なカットオフ波長を持つものをラインナップします。このフィルターは、低コストで省スペースが求められる光学フィルターを要するビジョンやメディカルアプリケーションに卓越したソリューションとなります。

補足: すべての Everix 標準品は、迅速な購入に向けてエドモンド・オプティクスのみでラインナップしています。特注のフィルターデザインは、Everix から直接購入いただくことができます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう