製品がカートに追加されました

Focal-πShaper ビームシェイパー 750-900nm 8-12mm

AdlOptica の更なる情報へ
×
商品コード #25-851 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥429,800
数量 1-4
¥429,800
数量 5+
¥382,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

モデルナンバー:
Focal-πShaper_TiS_Q-10
タイプ:
Beam Shaper
対応アダプター:

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
20
直径 (mm):
42.00
全長 (mm):
29.00
自重 (g):
50
入射ビーム径 1/e2 (mm):
6 - 9

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
750, 900
透過率 (%):
>99
波長範囲 (nm):
750 - 900
入射ビームモード:
TEM00
典型入射ビームモード品質 M2:
<1.5
入射ビーム拡がり角 (mrad):
±20

電気的特性

最大CW入射パワー (kW):
0.2

ねじ径 & 固定

内ネジ:
M30 x 0.75
外ネジ:
M30 x 0.75

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

AdlOptica Focal-πShaper Q フラットトップビームシェイパーは、ガウシアンビームをレンズで集光後にエアリーディスクプロファイルに変換するのに用いられます。これは、ガウシアンビームをπShaper後すぐにエアリーディスクプロファイルに変換することで実現されます。このビームシェイパーは、内側と外側にねじ切り加工したコンパクトデザインを採用し、機器への組み込みを容易にします。AdlOptica Focal-πShaper Q フラットトップビームシェイパーは、スクライビングやPCBドリルをはじめとするマイクロマシニング用途、またマイクロ溶接用途でのビーム整形に優位性があります。Nd:YAG、チタンサファイア、赤外波長で複数のモデルをラインナップし、全モデルで下は2.5mmから上は23mmまでの入射ビーム径に対応します。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program