このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
このプロバイダーが収集するデータの一部は、パーソナライズと広告効果の測定を目的としています。
SCHOTT 色ガラス 熱吸収フィルターは、SCHOTT社の KG フィルターガラスを採用し, 赤外線放射の優れた吸収を行います。本フィルターは、ショートパスフィルターとしても使用することができ、赤外線放射をブロックしながら可視光の波長は透過させます。SCHOTT KG ガラス 熱吸収フィルターは、高輝度照明システムが発する熱から繊細な部品を保護するのに最適です。ご要望に応じて、5 - 160mmまでのカスタムサイズにも対応することができます。詳細は、カラーガラスフィルターの製造対応力ページをご覧ください。
SCHOTTガラス各種の内部透過率と外部透過率の計算に用いることができるSCHOTT社のカラーガラスフィルター計算プログラムをダウンロードするには こちらをクリックしてください。このプログラムは、ユーザーが指定した板厚の個別フィルターの性能、またさまざまな硝種や板厚のフィルターを積み重ねた時の性能をシミュレーションすることができます。
対話式の透過曲線シミュレーションもこちらからご利用いただけます。
SCHOTT KG ガラス 熱吸収フィルターの円形、正方形、長方形サイズを5~50mm間の寸法でご必要な場合は、カラーフィルターガラスの特注ツールをご利用ください。 すぐに見積りして、ご要望のサイズの部品を約3週間で海外から出荷いたします。 標準の製造公差や製造限界を網羅した完全なリストをご用意。 サイズ違いではない完全特注要件のフィルターは、当社の光学フィルターガラスの特注対応力ページをご確認ください。
全長 & 直径 | +/-0.2 mm |
板厚 | 1mm以下: ± 0.1mm 1 – 3mm: ± 0.2mm |
表面品質 (キズ-ブツ) | 60 – 40 |
平面度 | ≤8 λ |
平行度 | ≤3' |
有効径 | ≥90% |
端面の仕上げ | ∅5mm以上の円形部品: 鏡面 & 面取り 50 x 50mm未満の正方形 & 長方形部品: 鏡面 & 面取りなし |
エッジチップ | ∅80mm以下: < 0.3mm (5/E0.3), ∅81mm以上: < 0.6mm (5/E0.6) |
研磨品質 | P2 |
欠陥 | 5/3 x 0.63 |
端面は全て機械加工 | |
円形フィルターには最大0.5mmの糸面取り加工、正方形と矩形フィルターは50x50mm未満の場合は面取り加工無し | |
5/E0.3までのエッジチップを許容 |
SCHOTT 製光学フィルターの概説: | |||||
BG | 青色、青緑、マルチバンドガラス | ||||
GG | IR光を透過するほぼ無色か黄色みがかったガラス | ||||
KG | 可視域で高透過率、IR域は吸収する実質的にカラーレスなガラス | ||||
NG | 可視域で均一な減衰をおこなうNDガラ | ||||
OG | IRを透過するオレンジ色ガラス | ||||
RG | 可視光の透過を阻止し、IR光は透過する赤色&黒色ガラス | ||||
UG | UVを透過する黒色&青色ガラス | ||||
VG | 緑色ガラス | ||||
WG | UV域で異なるカットオフ波長をもち、可視やIR域は透過するカラーレスガラス | ||||
補足:上記の分光曲線は、各光学フィルターガラスの内部透過率を示す |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地