製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント プレート型B/S NIR 70R/30T

×
商品コード #49-689 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,450
数量 1-4
¥40,450
数量 5+
¥35,500
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Standard Beamsplitter
内蔵するビームスプリッター:

物理的および機械的特性

構造:
Plate
寸法公差 (mm):
+0.0/-0.25
鏡筒長 (mm):
38.0
ハウジング:
Black Anodized Aluminum
筐体寸法:
38 x 38 x 50

光学的特性

コーティングスペック:
Surface 2: Multi-Layer Anti-Reflection for Near-Infrared Region
反射 / 透過比 (R/T比):
70/30
反射率/透過率公差 (%):
±5
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
平面度 (P-V):
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
波長範囲 (nm):
700 - 1100

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount Enclosure
ねじタイプ:
C-Mount (1" x 32 TPI)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

TECHSPEC® Cマウント プレート型ビームスプリッターは、システムインテグレーションが簡単に行えるようにデザインされています。アルミ製の箱型形状ハウジング内にTECHSPEC® プレート型ビームスプリッター一枚を事前固定した本製品は、Cマウント (1-32UNF) の雄ねじを持つ他の部品との接続を可能にします。ハウジング側面部の四面全てにCマウントの雌ねじ開口が施されており、また同底面部中央には¼-20UNCのタップ穴が施されているため、同ねじ規格のマウントポスト上に設置も可能です。TECHSPEC® Cマウント プレート型ビームスプリッターは、30R/70T、50R/50T、70R/30Tの反射 (R) /透過 (T) 分岐比オプションが選べ、また機能波長帯別に可視か近赤外スペクトルが選べます。

TECHSPEC® Cマウント プレート型ビームスプリッターは、400~700nmの可視波長域で機能するVISタイプと、700~1100nmの近赤外波長域で機能するNIRタイプを用意しています。

補足: 本製品は分解できません。別のビームスプリッターをCマウントのハウジング内に固定する場合は、#56-264#56-265 のいずれかをご使用ください。

技術情報

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう