製品がカートに追加されました

XY軸ラックピニオンポジショニングテーブル 70mm

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

70mm Travel, X-Y Positioning Table, #39-930

×
商品コード #39-930 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥111,300
数量 1+
¥111,300
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Universal (No Holes)
補足:
Top plate 100mm sq., while bottom plate is 100mm dia.

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X-Y)
ガイドシステム:
Dovetail
ドライブ方向:
Center Drive
ステージサイズ (mm):
100 x 100
移動量 (mm):
70 (±35mm) in X and Y
移動量 (インチ):
2.75 (±1.37) in X and Y
構造:
Black Anodized Aluminum
全高 (mm):
45
耐荷重 (水平方向設置時) (kg):
10
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
18
自重 (kg):
0.83

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Rack and Pinion

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • XとY軸両方向で70mm (±35mm) か200mm (±100mm) の移動量オプション
  • 素早い位置取りを可能にするボールベアリングかラックピニオン式の移動機構
  • ソリッドトップデザイン

XY軸ポジショニングテーブルは、XとY軸両方向で迅速かつ容易に位置取りをするのに理想的なプラットフォームです。200mm移動でボールベアリングガイドを採用するXY軸ポジショニングテーブルは、手で自由に動かせるボールベアリングスライドを採用し、ナイロン製止めねじ装備によりテーブル位置を固定することができます。70mm移動でラックピニオンを採用するXY軸ポジショニングテーブルは、積み重ねた2つのラックピニオン移動を用いてより正確な位置取りを可能にします。70mm移動テーブルの耐荷重は10kgまで、対する200mm移動テーブルは15kgまでをサポートします。XY軸ポジショニングテーブルは、パーツやシステムを自由かつ頻繁に移動する必要のあるラボ内で良好に機能します。70mm移動テーブルの上面プレート (φ100mm) と下面プレート (100mm角) は、4本のM4ネジを介して取り外し可能で、配置を上下逆さまに変えて使用することもできます。

技術情報

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program