製品がカートに追加されました

キネマティックベースプレート 70 x 70 インチ

×
商品コード #22-405 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,500
数量 1-9
¥18,500
数量 10+
¥16,750
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
着磁力 (N):
20
Repeatability (µrad):
<70.0
Switchable:
No

概要

タイプ:
English

物理的および機械的特性

全厚 (mm):
25.40
全幅 (mm):
70.00
自重 (kg):
0.27
構造:
Anodized Aluminum
全長 (mm):
70.00

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(8) 8-32, (11) 1/4-20

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 240:

製品群全体の紹介

  • 25.4mm (1インチ) の共通プラットフォーム高さ
  • 高再現性のキネマティックポジショニングを実現する磁気着脱式のトッププレート
  • 全てのTECHSPEC® ステージ製品と接続的互換性あり

キネマティックベースプレートは、ベンチトップ光学システムでのサブシステムの調整を簡略化するのに理想的です。25.4mm (1インチ) の共通プラットフォーム高さを採用する本製品は、光軸合わせの簡略化を可能にします。どのベースもトッププレートが取り外し可能で、ラボテーブル上のどこにでもシステムコンポーネントやサブアッセンブリを簡単に加えたり、取り外ししたりするのに最適です。内部のキネマティックポジショニングにより、トッププレートの脱着や交換を高い再現性で可能にします。キネマティックベースプレートは、当社のTECHSPEC ステージ製品と直接的な互換性があり、システム構築用の理想的なラボ用ベンチコンポーネントです。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう