製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS クロスローラーステージ 70mmスルー サイド ミリスクリュー

70mm, Side Drive, Thru-Hole Stage

×
商品コード #66-447 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥40,450
数量 1+
¥40,450
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ドライブ方向:
Side Drive
ステージサイズ (mm):
70 x 70
移動量 (mm):
13
センターホール:
1" x 32 TPI
構造:
Aluminium Stage
送りねじのピッチ (mm):
0.5
耐荷重 (kg):
8
ステージサイズ (インチ):
2.75 x 2.75
移動真直度 (μm):
2
ピッチ (秒):
30
ヨー (秒):
25

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Lead Screw

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(1) 1" x 32, (7) M6 x 1, (4) M3 x 0.5

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 30mm角から125mm角まで4種類のステージサイズ
  • 光路通過を可能にする透過穴デザイン
  • インチねじパターンとミリねじパターンをラインナップ
  • マイクロメーターと送りねじ (スクリュー) のドライプオプション
  • XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能

TECHSPEC® クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (スルーホールモデル) は、高性能クロスローラーベアリングガイドシステムを採用する高耐荷重・高剛性・高精度直進移動ステージです。先進的なベアリングガイドシステムの採用により、2μmの移動真直度を持つ精密な位置取りを可能にします。TECHSPEC® クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ (スルーホールモデル) は、他のTECHSPEC® 手動ステージ製品との実装が可能で、異なるステージサイズの同ステージ製品とも組み合わせることができます。多軸ステージを構築する柔軟性を使用者に提供します。本ステージの上面プレートと下面プレートにはインチねじかミリねじのホールパターンが選択でき、既存のオプトメカニカルシステム内への容易な実装を可能にします。

ステージ面中央に透過穴が付いた本製品は、上面プレート上に以下のねじ込み穴を採用します: 30mm角ステージには当社の #38-534 ピンホールホルダーをねじ込むための5/16"-24TPI、40mm角ステージにはSマウント (M12 x 0.5)、70mm角ステージにはCマウント (1”-32 TPI)、125mm角ステージにはTマウント (M42 x 0.75)

どの移動ステージもクラス100 (ISO 5) のクリーンルーム対応で、マイクロメーターか送りねじ (スクリュードライブ) のドライブオプションがセンタードライブとサイドドライブの両オプションで選定できます。スクリュードライブのねじピッチは0.5mm、対するマイクロメータードライブはミリマイクロが0.5mm (目盛分解能は0.01mm)、インチマイクロは0.025” (目盛分解能は0.001”) です。

TECHSPEC® Z軸ブラケット は、当社の移動ステージを用いてXYZ軸移動システムを構築するのに用いられます。TECHSPEC® ブレッドボード用アダプタープレートは、30mm角と40mm角ステージを標準的なブレッドボード上に固定する際に用いられます。他の70mm角と125mm角ステージは、アダプタープレートを使用することなくブレッドボード上に直接固定できるデザインです。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Z軸ブラケット ミリ (125mmステージ用) #67-089 ¥18,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Z軸ブラケット インチ (125mmステージ用) #66-489 ¥18,300 数量 3+ ¥15,950   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Z軸ブラケット ミリ (70mmステージ用) #67-088 ¥14,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Z軸ブラケット インチ (70mmステージ用) #66-488 ¥14,050 数量 3+ ¥12,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Z軸ブラケット ミリ (40mmステージ用) #67-087 ¥9,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Z軸ブラケット インチ (40mmステージ用) #66-487 ¥9,800 数量 3+ ¥8,550   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS Z軸ブラケット ミリ (30mmステージ用) #67-086 ¥8,300   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS Z軸ブラケット インチ (30mmステージ用) #66-486 ¥8,300 数量 3+ ¥7,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート ミリ (30/40mmステージ #66-493 ¥7,850 数量 3+ ¥6,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 上面プレート用アダプタープレート インチ (30/40mmステーシ #66-492 ¥7,850 数量 3+ ¥6,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブレッドボード用アダプタープレート ミリ (30/40mm ステージ用) #66-620 ¥7,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ブレッドボード用アダプタープレート インチ (30/40mm #66-491 ¥7,850 数量 3+ ¥6,900   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう