製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

ピエゾ制御 クロスローラーX軸アルミステージ 70mm ミリねじ

70 x 70mm ピエゾ制御 クロスローラーベアリング X 軸アルミステージ

×
商品コード #23-583 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥135,650
数量 1+
¥135,650
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Metric

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Crossed Roller Bearing
ドライブ方向:
Side Drive
ステージサイズ (mm):
70 x 70
移動量 (mm):
13
センターホール:
M6 x 1
構造:
Aluminium Stage
送りねじのピッチ (mm):
0.5
耐荷重 (kg):
4
ステージサイズ (インチ):
1.57 x 1.57
移動真直度 (μm):
2
ピッチ (秒):
30
ヨー (秒):
25
ピエゾ移動量 (mm):
0.03
ピエゾ分解能 (nm):
20.00

光学的特性

分解能 (μm):
10

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Metric Micrometer Coarse Adjustment Piezo Actuator Fine Adjustment

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(8) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

  • 微調用のピエゾアクチュエーター付きマイクロメーター
  • 40 x 40mm と 70 x 70mmのインチとミリねじホールパターンをラインナップ
  • XY軸やXYZ軸ステージを容易に構築可能

TECHSPEC® ピエゾ制御 クロスローラーベアリング X 軸アルミステージは、当社のソリッドトップモデルのクロスローラーベアリング X 軸アルミステージに微調用の20nm分解能のピエゾアクチュエータを装備します。クロスローラーベアリングガイドシステムが高次元の精度、剛性および耐荷重を提供するのに対し、ピエゾムーブメントがより正確な位置決めを行います。ピエゾコントローラーは、接続や使用が容易で、アクチュエーターの動きを制御するインデックス付きの電圧制御つまみと、アクチュエーターを所定の位置に固定するスイッチ式ロック機能を装備します。TECHSPEC ピエゾ制御 クロスローラーベアリング X 軸アルミステージは、半導体検査、DNAシーケンシング、医療診断など、一連のナノポジショニングアプリケーションに最適です。本ステージは、ステージ面中央のタップ穴に¼-20UNCを採用するインチねじホールパターンと、M6のミリねじを採用するミリねじホールパターンをラインナップし、他のTECHSPEC 手動ステージと組み合わせて、多軸構成のステージを構築することができます。

TECHSPEC Z軸ブラケット は、当社の移動ステージを用いてXYZ軸移動システムを構築するのに用いられます。TECHSPEC ブレッドボード用アダプタープレートは、40mm角ステージを標準的なブレッドボード上に固定する際に用いられます。70mm角ステージは、アダプタープレートを使用することなくブレッドボード上に直接固定できるデザインです。ピエゾアクチュエーターを用いて使用する際は、コントローラーと電源が必要になります。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう