製品がカートに追加されました

BNC-バラ線ケーブル 2.1M (USB DAQシステム用)

#59-646

×
商品コード #59-646 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,800
数量 1+
¥4,800
クイック見積り
見積依頼する

仕様


法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 4CHアナログ出力と8CH出力モデルをラインナップ
  • プラグ・アンド・プレイ操作
  • ロバストなソフトウェア付属
  • LabVIEW®との互換性あり

Windows®のOSでサポートされる高速インターフェースUSB2.0を採用したデータ集録 (DAQ)システムです。USB2.0だけに限らず、USB1.1にもフルに互換性があります。全てのI/O接続は、本体側面部両端にあるねじ止め式のターミナルで行います。Measurement Studio (MCCエディション)、DASYLab®、LabVIEW®によってフルにサポートされます。なおこれらのUSBシステムは、接続する端末のUSBポートから供給される電圧 (5V)で動作します (USBケーブル付属)。外部電源は必要ありません。

どちらのシステムにも、以下の3つのソフトウェアが付いています。

InstaCal™:インストール、キャリブレーション、テスト用のソフトウェアが一つのパッケージに収録されています。これらの重要な行程を簡略化し、ご使用のPCを計測システムへと変換します。インストール作業では、新たなハードウェアを検出し、ご使用の端末とDAQボードの一括バッチ処理を行います。またキャリブレーション作業では、この重要な行程を自動化し、計測精度を正確に保ちます。テスト作業は、ボードに搭載した全機能が作動するかのルーチンテストを行い、素早い解決を行います。

Universal Library™:Windows Visual Studioや他のプログラム言語用のライブラリを収録しています。全てが揃ったファンクションライブラリにより、ご使用のDAQボードの一括バッチ処理と操作を簡略化します。

Universal Library™ for LabVIEW®LabVIEW®のプログラムサンプルを収録しています。グラフィック機能の包括的ライブラリは、Universal LibraryやInstaCalソフトウェアが持つ能力の全てを引き出します。

DASYLab® Liteソフトウェア (オプション)

DASYLab® Liteは、お客様がプログラミングを行うことなく、カスタムのDAQアプリケーションを素早く開発することを可能にするGUIアプリケーションソフトです。DAQプログラムを作る時間がなかったり、或いはプログラミングスキルがなかった場合に必要となります。直感的に理解できる作業シートやモジュール、ワイヤーファンクションを利用することで、わずか数回のマウスクリックで目的を達成することができます。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
BNC-バラ線ケーブル 2.1M (USB DAQシステム用) #59-646 ¥4,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう