製品がカートに追加されました

EO リネンテスター 6X (収納ケース付き)

×
商品コード #31-313 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,750
数量 1-4
¥5,750
数量 5+
¥5,250
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Edmund Optics®

物理的および機械的特性

実視野 (インチ):
1.00
全長 (インチ):
2.00
内蔵するレンズの直径 (インチ):
1-1/16
最小目盛:
0.125"
全高 (インチ):
2 (Open)/ 0.5 (Folded)
構造:
Black Anodized Aluminum Housing
全幅 (インチ):
1.5

光学的特性

倍率:
6X
作動距離 (インチ):
1.5

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 折り畳み式のポケットサイズ拡大鏡
  • 精密な両凸レンズを黒アルマイト仕上げのアルミ製ハウジング内に固定
  • ベース部内面側に1/8”刻みの目盛を採用

折り畳み式の本製品は、レンズ系に精密な両凸レンズ (1枚)を使用しています。折り畳み時にはフラットになるため、ポケットにも簡単に入れられます。ベース部の内面側には目盛 (1/8”(3.2mm)刻み)がエッチングされています (但し廉価版テスターは除く)。目盛全長は、6Xモデルが1”(25.4mm)、8Xモデルが½”(12.7mm)です。アルミ製/黒アルマイト仕上げ。

補足: プリントなしオプションは、当社営業部までご連絡下さい。 

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program