製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS CompactTL テレセントリックレンズ 同軸 65mm 6X

65mm WD, 6X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

65mm WD, 6X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
商品コード #67-316 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥74,350
数量 1+
¥74,350
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

補足:
CompactTL™
メーカー:
Edmund Optics®
タイプ:
Telecentric Lens
スタイル:
In-Line Illumination
接続可能なライトガイド/光源:
1/4" (0.312") and 1/8" (0.187")

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
ねじ込み部を除いた全長 (mm):
119.47
最大直径 (mm):
18.00
自重 (g):
71

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
1.1mm
水平方向実視野 @ 2/3型センサー:
1.5mm
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
0.8mm
最大イメージサークル (mm):
11.00
開口数 NA, 物体側:
0.085
作動距離公差 (mm):
±1
素子の枚数 (群数):
6 (4)
テレセントリシティ @ 588nm (典型値) (°):
0.751
典型ディストーション @ 588nm (%):
0.0028
光学倍率 PMAG:
6X
作動距離 (mm):
65
絞り範囲 (Fナンバー):
f/35
コーティング:
λ/4 MgF2
被写界深度 (mm):
±0.05mm (20% @ 20 lp/mm)
実視野 @ 最大センサーフォーマット, H x V (mm):
1.5 x 1.1
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
2/3"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M25.5 x 0.50 (Female)
フィルターマウント用アダプター:
対物側のマウント:
M17 x 0.5 (Female)
マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 2/3型対応のCマウント テレセントリックレンズ
  • 2.3 メガピクセル (4.5µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 同軸落射照明オプションもある小型テレセントリックレンズ

TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズは、その超コンパクトなデザインから、設置空間の厳しい制約を受けるアプリケーション用にデザインされています。2/3型イメージセンサーに対応し、多くの作動距離と光学倍率のオプションが選べます。本レンズは単品使用から大量実装に至るまで、抜群のコストパフォーマンスを発揮します。TECHSPEC® CompactTL™ テレセントリックレンズは、その卓越したテレセントリシティと低ディストーション特性から、ゲージシステムへの実装にパーフェクトなソリューションです。固定絞りを採用し、ピント調整機構を省略することで可動パーツを排除した本レンズは、長期安定性に優れ、工場現場や組み立てラインへの導入に最適です。

技術情報

#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f35
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f35
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f35
#67-316, 6X, 65mm WD, In-Line CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f35

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS M25.5 フィルター用アダプター (18mm鏡筒径用) #88-212 ¥4,600   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS 側視撮像用アダプター (18mm鏡筒径用) #88-215 ¥18,800   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS 18mm 径鏡筒用 15.25mm 光軸オフセット用 アダプター #11-124 ¥46,100   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Advanced Illumination 高輝度同軸用LEDライト 白色 #11-024 ¥91,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
24V パワーサプライ (バラ線端子仕様) #66-855 ¥13,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program