製品がカートに追加されました

ソルボセイン振動吸収シート 152 x 305 無接着タイプ

×
商品コード #56-921 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,250
数量 1-9
¥5,250
数量 10+
¥4,550
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
6 x 12
全厚 (インチ):
1/8 ±0.020

法規制対応状況

REACH SVHC (191物質):
RoHS 2015/863:
適合証明書:

商品説明

ソルボセイン 振動吸収シートは、衝撃が起こった時に衝撃を全方向で吸収する液体の特性を有する固体材料で、3.2mm厚で152 x 305mmか305 x 305mmのシートサイズをラインナップします。152 x 305mm バージョンは、寸法安定性とハンドリング性向上のため、薄いポリエステルフィルムを用いた感圧接着剤 (PSA) 付きでラインナップします。本シートは、衝撃エネルギーを最大95.5%吸収して元の形状に戻るようデザインされています。ソルボセイン 振動吸収シートは、70ジュロメーターで規定されますが、ハサミかカッターを用いて容易に裁断することができます。このシートは、振動や衝撃の端から端までの緩和を求めるアプリケーションや、部品を絶縁するアプリケーションに最適です。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう