製品がカートに追加されました

光学用綿棒 15.2CM 1箱売り (10袋入)

6" Length Box (10 Bags), Cotton-Tipped Swabs

×
商品コード #39-944 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥3,800
数量 1+
¥3,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Box (10 Bags)
綿棒の入り本数:
1,000

物理的および機械的特性

全長 (インチ):
6.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 毛羽立ちが少ない
  • 7.6cmと15.2cmのスティック長オプション
  • 袋売り、箱売り、ケース売りをラインナップ

市販の綿棒とは異なり、毛羽立ちが殆ど発生しないことから、光学的なクリーニング用途に最適です。1袋につき100本の綿棒が入っています。木製スティックの全長別に2種類 (7.6㎝と15.2㎝)をご用意しました。全長の長い15.2cm長タイプは、従来の綿棒では届きづらい場所の清掃も容易です。無殺菌。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program