製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS λ/8球面ミラー 152.4 x 1524 AL

精密球面ミラー

精密球面ミラー

×
商品コード #71-026 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥93,850
数量 1-4
¥93,850
数量 5+
¥79,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Spherical Mirror

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
6.0
直径 (mm):
152.40 +1.5/-0
直径公差 (インチ):
+0.06/-0
基板裏面側:
Ground
コバ厚 ET (インチ):
1.00
コバ厚 ET (mm):
25.40
コバ厚公差 (%):
+0.0/-10

光学的特性

基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
焦点距離公差 (%):
±1
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
基板面精度 :
λ/8
焦点距離 EFL (インチ):
60.0
焦点距離 EFL (mm):
1,524.00
曲率半径 (mm):
3,048.00
絞り範囲 (Fナンバー):
f/10
コーティング:
Protected Aluminum (400-2000nm)
コーティングスペック:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
コーティングタイプ:
Metal
波長範囲 (nm):
400 - 2000
損傷閾値, 参考値: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 金属膜表面鏡
  • マルチスペクトルの集光用途に最適
  • 豊富なサイズとコーティングオプション
  • λ/4 精密球面ミラーもラインナップ

基板に熱的安定性に優れたパイレックス®ガラス (或いは同等ガラス)のファインアニール品を使用した精密集光用ミラーです。λ/8の基板面精度を有し、研究開発用途や精密望遠鏡用のミラーに最適です。基板の裏面側、及びコバ面側は砂面仕上げ。基板表面のコーティングオプションは、エドモンド・オプティクス標準の全4種類が選べます。なおコートのついていない製品は、特殊なミラーコーティングを必要とする際のミラーブランクとしてご使用ください。

技術情報

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう