製品がカートに追加されました

可視用偏光フィルム 15CM ブラウン (2枚入り)

Visible Linear Polarizing Film

×
商品コード #38-497 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,200
数量 1+
¥4,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シートの入り枚数:
2.00
タイプ:
Linear Polarizer

物理的および機械的特性

直径 (インチ):
6.0
直径 (mm):
152.40
全厚 (インチ):
0.03
全厚 (mm):
0.76
構造:
Polarizing Film

光学的特性

カラー:
Brown
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Film
透過率 (%):
22.00

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

See technical information tab for more information on color and transmission.

  • 25% (グレー)と22% (ブラウン)の透過率
  • 偏光度は99%以上
  • 出荷時は保護フィルムで両面をカバー

標準品質グレードの可視用偏光フィルムは、ミディアムグレーとミディアムブラウンの2色が選べます。ミディアムグレーの偏光フィルムの透過率は25%、対するミディアムブラウンの透過率は22%です。可視用偏光フィルムは、安全性と、ハンドリング性やシステムインテグレーションを容易にする目的のため、保護フィルムで両面をカバーしてあります。ご使用の際は、同フィルムを剥がしてからご使用ください。様々なアプリケーションニーズに対応する複数のサイズをラインナップ。

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program