製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UC シリーズ 固定焦点レンズ 6mm

6mm FL, #33-301

6mm FL, #33-301
×
商品コード #33-301 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥24,950
数量 1+
¥24,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens
撮像レンズタイプ:
High Performance Lens with Compact Form Factor

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Variable
全長 (mm):
40.90
最大直径 (mm):
36
外径 (mm):
36.00
自重 (g):
67
像側最大繰り出し量 (mm):
3.2
最大全長 (mm):
40.9

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
73.8mm - 60.0°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
53.4mm - 45.4°
最大イメージサークル (mm):
8.00
開口数 NA, 物体側:
0.0255
水平方向実視野 @ 最大センサー:
73.8mm - 60.0°
素子の枚数 (群数):
9 (8)
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
65.9mm - 54.6°
焦点距離 FL (mm):
6.00
光学倍率 PMAG:
0.094
作動距離 (mm):
50 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/1.85 - f/11
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
12.64
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
39.2mm - 34.2°
物空間側主平面 (mm):
17.55
像空間側主平面 (mm):
4.85
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 73.8mm - 60°
Vertical: 53.3mm - 45.4°
Diagonal: 96.8mm - 73.8°
最大ディストーション (%):
-11.19
射出瞳位置 (mm):
-22.49
レンズ波長域:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M34 x 0.5 (Female)
対物側のマウント:
M34 x 0.5 (Female)
マウント部の直径 (mm):
30.0
マウント:
C-Mount

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 最大1/1.8型までに対応したCマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 超コンパクト (Ultra-Compact) な小型センサー用高解像力レンズ
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

超コンパクトサイズのTECHSPEC® UC シリーズ 固定焦点レンズは、品質や感性を損なうことなく、性能、コスト及びサイズを最適化するようにデザインされています。2.2μm以下の画素サイズ用に設計されたこのCマウントレンズは、センサー全面にわたり200本/mmを超える高い解像力性能を有します。TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズは、ピント調整リングと絞りリングを装備し、リング位置固定用のロックねじも採用し、マシンビジョンで用いられる一般的な作動距離向けに製造されます。本レンズは、1/2.5型センサー用に光学設計を最適化していますが、ラインナップの多くは1/1.8型のセンサーサイズまで使用できます。TECHSPEC UC シリーズ レンズは、短距離と長距離撮像の両方を行う小型イメージセンサー採用の全てのカメラに対して格好の選択肢となります。検査やFA、バイオメディカルデバイスや他の様々なアプリケーションに対して最適です。

補足: 固定絞り採用の実装向けバージョンは、TECHSPEC UCi シリーズ固定焦点レンズをご覧ください。

Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.

UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.

UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.

UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.

技術情報

#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 100mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
#33-301, 6mm UC Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length

(mm)

A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) Filter Thread
4 40 40.6 30 2.8 M62.0 x 0.75 with required filter adapter #33-308
6 36 40.9 30 3.2 M34.0 x 0.5
8 30 40.61 30 5.15 M34.0 x 0.5
12 30 35.2 30 2.7 M25.5 x 0.5
16 30 29.13 30 3.38 M25.5 x 0.5
25 30 31.28 30 4.0 M25.5 x 0.5
35 30 52.76 30 4.58 M25.5 x 0.5

対応可能なカメラ

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう