製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 耐久化 ブルー M12 マウントレンズ 6mm IRカット F5.6

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 Lenses

TECHSPEC® Rugged Blue Series M12 Lenses
×
商品コード #25-055 2 個 在庫有
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥14,600
購入数量別価格
数量 1+ ¥14,600 単価
それ以上? 見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シリーズ:
Rugged Blue Series
タイプ:
M12 Imaging Lens
IR カットフィルター:
Yes
レンズの特殊タイプ:
IR-Cut Filter

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
14.50
最大直径 (mm):
14
外径 (mm):
14
自重 (g):
4

光学的特性

水平方向実視野 @ 最大センサー:
134.6mm - 47.7°
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 135mm - 47.9°
Vertical : 97.8mm - 35.6°
Diagonal: 177.3mm - 60.7°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
134.9mm - 48.0°
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
97.7mm - 35.7°
最大イメージサークル (mm):
6.00
開口数 NA, 物体側:
0.0047
素子枚数 (群数):
6(5)
波長範囲 (nm):
400 - 700
焦点距離 FL (mm):
6.00
作動距離 WD (mm):
150 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/5.6
ディストーション (%):
-12.17 @ Full Field
バックフォーカス BFL (mm):
6.9 - 6.8
コーティングスペック:
λ/4 MgF2 @ 550nm
入射瞳位置 (mm):
3.12
物空間側主平面 (mm):
6.98
像空間側主平面 (mm):
2.31
最大ディストーション (%):
-12.17
射出瞳位置 (mm):
-9.11
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/3"
Pixel Size (μm):
1.40

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
N/A
マウント:
S-Mount (M12 x 0.5)

環境および耐久性的要素

耐久化のタイプ:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

法規制対応状況

適合証明書:

商品詳細

  • 最大 ½型までに対応したSマウントレンズ
  • 5 メガピクセル (1.4µmのピクセルサイズ) までに対応
  • 個々の構成レンズを所定の位置に接着固定した50G対応耐久化レンズ
  • 2mm から 25mm までの焦点距離
  • 耐久化していないデザインもラインナップ

TECHSPEC® 耐久化ブルーシリーズ M12マウントレンズは、衝撃や振動時にレンズが損傷するのを防ぎ、画素シフト低減と光学的ポインティング安定性の維持を実現する、安定化目的の耐久化が行われています。複数枚の精密ガラスレンズ素子で構成された本製品は、各レンズ素子が小型のアルミ鏡筒内に接着固定されています。この接着固定により、外部要因により発生する画素シフトを最小限に抑えます。強い振動や衝撃の後でも物体のイメージマッピングが維持され、画面中心にマップされた被写体の中心部は、同じ位置で常にマップされます。TECHSPEC 耐久化ブルーシリーズ M12マウントレンズは、計測やゲージ、3Dビジョンやロボット工学、センシングや自動運転技術、更にはオブジェクトトラッキングといったキャリブレーションのとれたイメージングアプリケーションに最適です。このレンズは、F2.5 から F8.0 までの固定絞りオプションをラインナップします。

エドモンド・オプティクスには、高解像力が得られるようにデザインされたM12 Sマウントレンズの複数の製品群があります。この高性能レンズは、メタルハウジング内に複数枚のガラス製レンズ素子を実装し、各製品群が顧客のアプリケーションニーズに合致するよう仕様を最適化しています。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
M12用ロックナット 10個入り #16-788 ¥14,100
  • 20+ 個 在庫有
TS M12レンズ用ロックナット #64-102 ¥2,000
  • 20+ 個 在庫有
TS M12レンズ用ボードホルダー #66-382 ¥1,600
  • 20+ 個 在庫有
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #59-241 ¥5,700
  • 20+ 個 在庫有
TS M12レンズ用Cマウント変換アダプター (Oリングなし) #53-675 ¥4,000
  • 20+ 個 在庫有

関連製品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう