製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS UCi シリーズ 固定焦点レンズ 6mm F16

6mm UCi Series Fixed Focal Length Lens

6mm UCi Series Fixed Focal Length Lens
×
商品コード #33-868 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥25,800
数量 1+
¥25,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed Focal Length Lens

物理的および機械的特性

アイリスオプション:
Fixed
全長 (mm):
47.30
最大直径 (mm):
30.5
外径 (mm):
30.5
自重 (g):
52
像側最大繰り出し量 (mm):
0

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
72.8mm - 60.0°
水平方向実視野 @ 1/3型センサー:
52.7mm - 45.4°
最大イメージサークル (mm):
8.00
開口数 NA, 物体側:
0.0029
水平方向実視野 @ 最大センサー:
72.8mm - 60.0°
素子の枚数 (群数):
9 (8)
水平方向実視野 @ 1/2.5型センサー:
65.0mm - 54.6°
焦点距離 FL (mm):
6.00
光学倍率 PMAG:
0.096
作動距離 (mm):
50 - ∞
絞り範囲 (Fナンバー):
f/16.0
コーティング:
λ/4 MgF2
コーティングスペック:
λ/4 MgF2
入射瞳位置 (mm):
12.61
水平方向実視野 @ 1/4型センサー:
38.7mm - 34.2°
物空間側主平面 (mm):
17.55
像空間側主平面 (mm):
4.85
実視野 @ 最大センサーフォーマット:
Horizontal: 72.8mm - 60°
Vertical: 52.7mm - 45.4°
Diagonal: 95.5mm - 73.8°
最大ディストーション (%):
-11.2
射出瞳位置 (mm):
-23.26
レンズ波長域:
VIS

センサー

最適化したセンサーフォーマット:
1/2.5"
許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

フィルターマウント:
M30.5 x 0.50 (Male)
マウント:
M12 x 0.5 (S-Mount)

環境および耐久性的要素

保管温度 (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • 最大1/1.8型までに対応した C & Sマウントレンズ
  • 12 メガピクセル (1.85µmのピクセルサイズ) までに対応
  • UC シリーズレンズを合理化して固定絞りを採用した組み込み (Instrumentation (UCi)) バージョン
  • 4mm から 35mm までの焦点距離

TECHSPEC® UCi シリーズ 固定焦点レンズは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズと同じ光学系を利用して4K解像力を実現します。このレンズは、2.2μm以下の小型ピクセルサイズ用にデザインされ、様々なアプリケーションに対応するために広範な固定絞りオプションを用意します。TECHSPEC UCi シリーズ 固定焦点レンズは、小型でロバスト、更には軽量なイメージングソリューションを必要とするOEMアプリケーションに最適です。

補足: 可変絞りオプションは、TECHSPEC UC シリーズ 固定焦点レンズをご覧ください。

Edmund Optics has created a family of high-performance ultra-compact optical designs (the UC Series family) and developed 3 customized optomechanical solutions targeted for specific applications. These lens sub-families utilize the same optics as the UC Series lenses providing the same optical performance in a variety of optomechanical solutions to meet your application requirements:

UC Series: Features locking cam focus and iris adjustment in an ultra-compact design and is the most adjustable version of these optical designs; they are the typical high-quality machine vision lenses.

UCi Series: Simplified mechanics featuring fixed apertures with compact housing. Industrial Ruggedization for reduced size, cost, and locked focus.

UCr Series: All optics glued in place and a locking C-clamp focus ring. Stabilized Ruggedization for reduced pixel shift and improved focus stability.

UCw Series: Waterproof, designed to meet IEC Ingress Protection Code IPX7 to withstand exposure to water up to 1 meter depth for 30 minutes.

技術情報

#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f16
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 150mm Working Distance, f16
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f16
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 150mm Working Distance, f16
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 850mm Working Distance, f16
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 850mm Working Distance, f16
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 850mm Working Distance, f16
#33-868, 6mm, f/16 UCi Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 850mm Working Distance, f16

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS UCi レンズ用 Cマウント変換アダプター (Oリング付き) #12-879 ¥5,250   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

対応可能なカメラ

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) NIR Camera #19-558 ¥37,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5.0MP S-Mount, USB 3.1 NIR Camera (Partial Housing) NIR Camera #19-557 ¥37,000
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-501m NIR, 1/2.5" 5MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 NIR Camera NIR Camera #19-552 ¥38,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-501 エンクロージャーカメラ 白黒 S NIR Camera #19-551 ¥38,400
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ 白黒 S Monochrome Camera #14-142 ¥39,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ 白黒 S 90°USB Monochrome Camera #14-148 ¥39,750
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ カラー S Color Camera #14-143 ¥41,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 オープンハウジングカメラ カラー S 90°USB Color Camera #14-149 ¥41,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ 白黒 S Monochrome Camera #14-128 ¥41,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ 白黒 S 90°USB Monochrome Camera #14-132 ¥41,100
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ カラー S Color Camera #14-129 ¥42,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-500 エンクロージャーカメラ カラー S 90°USB Color Camera #14-133 ¥42,500
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB カメラ U3-3046LE カラー S (再認証 05-P) Color Camera #24-105-RCD-05P 再認証 ¥47,850
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-120 エンクロージャーカメラ 白黒 S Monochrome Camera #14-861 ¥47,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alviumm 1800 U-120 エンクロージャーカメラ 白黒 S 90°USB Monochrome Camera #14-863 ¥47,950
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-158 オープンハウジングカメラ 白黒 S Monochrome Camera #14-869 ¥47,950
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX016S カラー S Color Camera #13-654 ¥49,050
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX016S カラー S IX Color Camera #13-660 ¥49,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX016S 白黒 S Monochrome Camera #13-653 ¥49,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX016S 白黒 S IX Monochrome Camera #13-659 ¥49,050
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-158 オープンハウジングカメラ カラー S Color Camera #14-870 ¥49,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alvium 1800 U-158 エンクロージャーカメラ 白黒 S Monochrome Camera #14-865 ¥49,350
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alviumm 1800 U-158 エンクロージャーカメラ 白黒 S 90°USB Monochrome Camera #14-867 ¥49,350
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-120 エンクロージャーカメラ カラー S Color Camera #14-862 ¥50,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alviumm 1800 U-120 エンクロージャーカメラ カラー S 90°USB Color Camera #14-864 ¥50,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-158 エンクロージャーカメラ カラー S Color Camera #14-866 ¥50,700
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Alviumm 1800 U-158 エンクロージャーカメラ カラー S 90°USB Color Camera #14-868 ¥50,700
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-240 エンクロージャーカメラ 白黒 S Monochrome Camera #23-178 ¥52,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-240m, 1/2.3" 2.35MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Monochrome Camera Monochrome Camera #23-202 ¥52,100
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Alvium 1800 U-240 エンクロージャーカメラ カラー S Color Camera #23-179 ¥53,450
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
Allied Vision Alvium 1800 U-240c, 1/2.3" 2.35MP S-Mount, Right Angle USB 3.1 Color Camera Color Camera #23-203 ¥53,450
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S カラー S Color Camera #13-666 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S カラー S IX Color Camera #13-672 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S 白黒 S Monochrome Camera #13-665 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
LUCID Phoenix PoE カメラ PHX023S 白黒 S IX Monochrome Camera #13-671 ¥56,600
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
IDS uEye USB カメラ U3-3046LE カラー S Color Camera #24-105 ¥63,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-500 白黒 S Monochrome Camera #23-553 ¥63,050
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-500 カラー S Color Camera #23-554 ¥65,800
見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-158 白黒 S Monochrome Camera #23-539 ¥68,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 白黒 S Monochrome Camera #23-545 ¥68,500
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-158 カラー S Color Camera #23-540 ¥69,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G1 PoE カメラ G1-240 カラー S Color Camera #23-546 ¥69,900
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-500 白黒 S Monochrome Camera #23-621 ¥102,750
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
AVT Alvium G5 PoE カメラ G5-500 カラー S Color Camera #23-622 ¥104,150
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう