製品がカートに追加されました

6mm Diameter, Truncated B270 Half-Ball Lens

B270 Half-Ball Lenses

×
商品コード #21-906 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,500
数量 1-10
¥4,500
数量 11+
¥3,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
直径 (mm):
6.00 ±0.1
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
コーティング:
Uncoated
タイプ:
Half-Ball Lens
波長範囲 (nm):
360 - 2700
中心厚 CT (mm):
2.70 ±0.15
屈折率 nd:
1.523
曲率半径 R (mm):
3.00

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 半球, 低半球, および超半球形状でラインナップ
  • 可視とNIRで高透過率
  • コスト重視のアプリケーションに最適

B270 半球レンズは、モールドした球面と研磨した平面を採用し、ボールレンズと比較して容易な固定を可能にします。B270基板は、可視から近赤外 (NIR) に高い透過率を有し、N-BK7と同様の屈折率があるため、コスト重視のアプリケーションに最適な代替手段になります。どのレンズ径にも、標準的な半球、半球を切り落とした低半球、および超半球の3つの形状でラインナップし、システムの機械的要求に最適な複数のオプションを提供します。B270 半球レンズは、ハイパワーLED、ファイバーカップリング、内視鏡、顕微鏡、およびレーザー計測のアプリケーションに用いられます。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう