製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS Cマウント 円形光学素子マウント 6mm

×
商品コード #54-613 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥7,600
数量 1-4
¥7,600
数量 5+
¥6,750
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Fixed
光学部品のタイプ:
Circular
機能:
Optic Mount (Fixed)

物理的および機械的特性

鏡筒長 (mm):
5.6
構造:
Black Anodized Aluminum (6061 T6)
全長 (mm):
9.6
外径 (mm):
30.0
有効径 CA (mm):
5.20
対応可能な光学部品の最大厚さ (mm):
3.0
対応可能な光学部品の最小厚さ (mm):
1.0

ねじ径 & 固定

対応光学素子径 (mm):
6.0
ねじタイプ:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • 単レンズ、アクロマートレンズ、フィルター、レチクルといった円形光学素子の固定用に
  • 全てのC、S、Tマウントシステムへの実装用にデザイン
  • 光学素子は付属のねじリングを用いて所定の位置に固定

TECHSPEC® S, C & T マウント チューブ用円形光学素子マウントは、様々な円形光学素子をC、S、Tマウントのシステム内に実装するためにデザインされています。付属のねじリングは、一般的なマイナスチップ状のスパナーレンチが使用できるようデザインされており、光学部品をホルダー内の所定の位置に保持します。TECHSPEC S, C & T マウント チューブ用円形光学素子マウントは、Cマウント (1-32UNF)、Sマウント (M12 x 0.5)、或いはTマウント (M42 x 0.75) のねじ込み式マウントを採用し、鏡筒外径は各々30mm (C)、16mm (S)、及び48mm (T) になります。この円形光学素子マウントは、S, C or T マウントを採用するエドモンド・オプティクスの広範なオプトメカニカルコンポーネントと互換性があり、多様な光学系を構築するのに最適です。

補足: #56-353#56-354#52-933、及び#52-292は、鏡筒部とねじリングにねじ変換アダプターを加えた3点構成のアッセンブリ品です。

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS マウント変換アダプター Cオス-Tメス #53-483 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS マウント変換アダプター Cメス-Tオス #58-753 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS マウント変換アダプター Cメス-1.035"オス #88-954 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS マウント変換アダプター Cオス-1.035"メス #88-955 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS マウント変換アダプター Sメス-Cオス #63-945 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS マウント変換アダプター Sオス-Cメス #63-974 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS マウント変換アダプター Sメス-0.535"オス #88-952 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS マウント変換アダプター Sオス-0.535"メス #88-953 ¥7,950 数量 5+ ¥7,050   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ME Cマウント メスコンバーター #11-177 ¥4,600 数量 5+ ¥4,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ME Cマウント オスコンバーター #11-178 ¥4,600 数量 5+ ¥4,150   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program