製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 両凹レンズ 6 x -9 NIR I

×
商品コード #49-541 お問い合わせ
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥5,600
数量 1-9
¥5,600
数量 10+
¥5,050
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Double-Concave Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
6.00 +0.0/-0.025
面取り:
Protective bevel as needed
中心厚 CT (mm):
1.00
中心厚公差 (mm):
±0.05
偏芯 (分):
<3
有効径 CA (mm):
5.4
コバ厚 ET (mm):
1.79

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
-9.00
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fナンバー:
1.5
開口数 NA:
0.33
コーティング:
NIR I (600-1050nm)
波長範囲 (nm):
600 - 1050
バックフォーカス BFL (mm):
-9.32
コーティングスペック:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
焦点距離を規定している波長 (nm):
587.6
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1=-R2 (mm):
-9.47
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 600 - 1050nmに対して一面当たり0.5%未満の反射率を実現するARコート付き
  • 0°の入射角でデザイン
  • 様々な反射防止膜オプション: 未コート, VIS-EXTMgF2, VIS 0°, VIS-NIRNIR II

TECHSPEC® 両凹レンズ (NIR I マルチコート) は、2つの内側に湾曲した面を有し、平凹レンズと同様の負の焦点距離を持つようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。両凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 両凹レンズ (NIR I マルチコート) は、600nmから1050nmの範囲内で最善の性能を提供します。本レンズは、未コート, VIS-EXTMgF2VIS 0°VIS-NIRNIR I, あるいは NIR II のARコーティングオプションもラインナップします。

技術情報

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。