当社ではこの種類のCookieは使用していません。
TECHSPEC® 両凹レンズ (NIR II マルチコート) は、2つの内側に湾曲した面を有し、平凹レンズと同様の負の焦点距離を持つようにデザインされています。本レンズは、その負の球面収差から、システム内の他のレンズによって生じる収差のバランスをとるのに用いることができます。両凹レンズは、画像の縮小、ビームの拡大、望遠鏡をはじめとする様々なアプリケーションに共通して用いられます。TECHSPEC 両凹レンズ (NIR II マルチコート) は、750nmから1550nmの範囲内で最善の性能を提供します。本レンズは、未コート, VIS-EXT, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, あるいは NIR I のコーティングオプションもラインナップします。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地