製品がカートに追加されました

小径プラスチック非球面レンズ 6 x 9

×
商品コード #36-627 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥4,400
数量 1-10
¥4,400
数量 11+
¥3,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Aspheric Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
6.00 ±0.20
有効径 CA (mm):
5.00
コバ厚 ET (mm):
2.94
中心厚 CT (mm):
4.00 ±0.20
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
9.00 @ 550nm
開口数 NA:
0.33
バックフォーカス BFL (mm):
6.16
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic V825
焦点距離公差 (%):
±1.5
非球面設計波長 (nm):
550
コーティング:
Uncoated
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
Fナンバー:
1.51
波長範囲 (nm):
400 - 1500
共役距離:
Infinite

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 224:
適合証明書:

商品説明

  • OEM インテグレーションを容易にする小口径デザイン
  • 高NA 設計
  • メディカルや診断装置用に最適

小径プラスチック非球面レンズは、OEM インテグレーションを念頭にデザインされています。小口径、軽量な材質、高NA デザインは、メディカルデバイスや診断装置、或いはウェラブル用途に最適です。デザインインテグレーションをサポートする設計データを公開。

補足: 特注コーティングの引き合いは、別途ご相談ください。

関連製品

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
レンズホルダー M6/U1/4 6mm Fixed #64-552 ¥4,300
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ME インナーオプティックマウント 6mm Fixed #38-745 ¥4,800
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS ケージ用レンズマウント 6mm Fixed #85-554 ¥6,000
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう