製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS レーザーコート合成石英製平凸レンズ 6 x 24 405nm AR

×
商品コード #25-857 5-7営業日
×
その他のコーティングオプション
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥18,500
数量 1-5
¥18,500
数量 6+
¥14,850
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Plano-Convex Lens

物理的および機械的特性

直径 (mm):
6.00 +0.0/-0.025
偏芯 (分):
<1
中心厚 CT (mm):
2.00
コバ厚 ET (mm):
1.58
有効径 CA (mm):
5.4
面取り:
Protective bevel as needed

光学的特性

焦点距離 EFL (mm):
24.00 @ 587.6nm
バックフォーカス BFL (mm):
22.63
コーティング:
405nm V-Coat
コーティングスペック:
Rabs <0.25% @ 405nm
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
ニュートン (P-V) @ 632.8nm:
1.5λ
イレギュラリティ (P-V) @ 632.8nm:
λ/4
焦点距離公差 (%):
±1
曲率半径 R1 (mm):
11.00
Fナンバー:
4
開口数 NA:
0.13
設計波長 DWL (nm):
405

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 235:

商品説明

  • 設計波長で0.25%未満の反射率
  • ダイオードやHe-Ne及びNd:YAG レーザー光源用のコーティングをラインナップ
  • 直径と焦点距離別に多数ラインナップ
  • 532nm, 633nm, 1064nm, 1550nmのVコーティングオプション

TECHSPEC® レーザーコート合成石英製平凸レンズは、様々なレーザーライン用Vコーティング (ARコーティング) のオプションをラインナップします。特定レーザー波長で最大限のスループットが得られるようにデザインされた本レンズは、低出力のHe-Ne、ダイオード、そしてNd:YAGレーザー光源を利用するアプリケーションに最適です。設計波長において一面当たり0.25%未満の反射率を実現するレーザーコート合成石英製平凸レンズは、複数枚の光学部品を利用するアプリケーションにおいて優れた透過率が得られます。

関連製品

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。