製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS N-BK7 ライトパイプ 低NA 6mm

N-BK7 ライトパイプホモジナイザーロッド

N-BK7 ライトパイプホモジナイザーロッド
×
商品コード #63-087 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥22,300
数量 1-5
¥22,300
数量 6+
¥17,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Light Pipe

物理的および機械的特性

全長 (mm):
150.00
平行度 (分):
<5.00
全長公差 (mm):
±0.3
光源側のNA:
Low

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面品質 (キズ-ブツ):
60-40
入出射開口 (mm):
6.00
開口公差 (mm):
±0.10
像方向:
Light Homogenization
波長範囲 (nm):
350 - 2200
平面度 (P-V):

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
Reach 209:
適合証明書:

商品説明

  • 不均一な空間光強度を有する光源を均一化
  • 六角断面形状の入射開口
  • 未コートとVIS-EXT コート付きオプション
  • OEM照明用に最適
  • その他のライトパイプホモジナイザーロッドもラインナップ

TECHSPEC® N-BK7 ライトパイプホモジナイザーロッドは、光の全反射を利用して、不均一な照明エリアをその分光特性に依存することなく均質化します。その六角断面形状は、比較可能な正方形面形状を持つライトパイプよりも光量ロスを35%少なくします。低開口数 (NA) 光源は、光を均質化するために全長の長いパイプが求められるのに対し、全長の短いパイプは高NA光源からの出力を十分に均質化します。TECHSPEC N-BK7 ライトパイプホモジナイザーロッドは、様々な可視光アプリケーションでの使用に向けて精密なN-BK7基板から作られ、未コートかVIS-EXT コート付きオプションをラインナップします。  
ライトパイプホモジナイザーロッドの合成石英製バージョンもラインナップ。N-BK7製や合成石英製のライトパイプホモジナイザーロッドを保持するために特別にデザインされたTECHSPEC® ライトパイプ用マウントは、全面研磨加工されているライトパイプホモジナイザーロッドの取扱いと実装を容易にします。 

技術情報

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS ライトパイプ用マウント 2 x 25 #64-904 ¥14,150 数量 6+ ¥11,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 2 x 50 #64-905 ¥15,000 数量 6+ ¥12,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 2 x 75 #64-906 ¥16,800 数量 6+ ¥13,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 4 x 25 #64-907 ¥14,150 数量 6+ ¥11,350   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 4 x 50 #64-908 ¥15,000 数量 6+ ¥12,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 4 x 100 #64-909 ¥16,800 数量 6+ ¥13,400   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 5 x 30 #64-910 ¥15,000 数量 6+ ¥12,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 5 x 60 #64-911 ¥16,000 数量 6+ ¥12,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 5 x 120 #64-912 ¥18,900 数量 6+ ¥15,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 6 x 50 #64-913 ¥15,000 数量 6+ ¥12,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 6 x 75 #64-914 ¥16,000 数量 6+ ¥12,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 6 x 150 #64-915 ¥18,900 数量 6+ ¥15,150   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 8 x 50 #64-916 ¥16,000 数量 6+ ¥12,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 8 x 100 #64-917 ¥17,800 数量 6+ ¥14,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 8 x 150 #64-918 ¥20,750 数量 6+ ¥16,700   見積依頼する
  • お問い合わせ
    ×
TS ライトパイプ用マウント 10 x 75 #64-919 ¥16,000 数量 6+ ¥12,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 10 x 125 #64-920 ¥17,800 数量 6+ ¥14,300   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
TS ライトパイプ用マウント 10 x 175 #64-921 ¥20,750 数量 6+ ¥16,700   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

特注品

エドモンド・オプティクスでは、お客様の特定のアプリケーション要件に合わせたオプティクスおよびイメージング部品の包括的な特注品製造サービスをご提供しています。試作段階でも量産準備中でも、お客様のニーズに応じた柔軟なソリューションをご用意しております。経験豊富なエンジニアが、構想から完成までサポートいたします。