製品がカートに追加されました

689nm Mini Single Stage Free-Space Optical Isolator

ミニフリースペース 光アイソレーター

ミニフリースペース 光アイソレーター

×
商品コード #72-626 New 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥293,900
数量 1+
¥293,900
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
最小アイソレーション @ DWL (dB):
>30

概要

タイプ:
Single Stage Optical Isolator
スタイル:
Faraday

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
1.5
直径 (mm):
6.00
全長 (mm):
7.90

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
689
最小透過率 (%):
>70
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
60 W/cm2 @ DWL

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+15 to +40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • <1cm³の小型フォームファクター
  • 70%以上の最小透過率 & 30dB以上の最小アイソレーション
  • 最小1.60mmまでの入射開口

ミニフリースペース 光アイソレーターは、ファラデー回転子を組み込み、1cm³未満のフォームファクターをもつようにデザインされながら、高いアイソレーション、透過率、パワー密度の優れた性能があります。このアイソレーターは、ダイオードレーザーシステムの外部共振器内へのフィードバックを効果的に減らし、フリースペースファイバーカップリングからの戻り反射を阻止します。環境温度の変化に耐性をもつようデザインされた本アイソレーターは、温度変動が懸念されるシステム内への実装に対応することができます。ミニフリースペース 光アイソレーターは、光学系内の出力安定性を向上させ、繊細な光学部品を戻り反射光による損傷から守ります。本アイソレーターは、量子通信、シミュレーション、暗号、センサー、コンピューティング、およびネットワークなどの量子技術アプリケーションに最適です。

レーザーオプティクス

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう