製品がカートに追加されました

バンドパスフィルター 11.8MM 676NM

×
商品コード #28-484 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥2,950
数量 1+
¥2,950
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Bandpass Filter
代表的用途:
Kr Emission Line

物理的および機械的特性

直径 (mm):
11.80
全厚 (mm):
4.60
寸法公差 (mm):
±0.2

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
≥3.0
中心波長 CWL (nm):
676.00
中心波長 CWL 公差 (nm):
±2
半値全幅 FWHM (nm):
10.00
最小透過率 (%):
50
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
ブロッキング波長域 (nm):
200 - 1200

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

商品説明

  • Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

Bandpass interference filters are used extensively in a variety of biotech, biomedical, or quantitative chemical applications to selectively transmit a narrow range of wavelengths while blocking all others. Experimental Grade Bandpass Interference Filters are available in a variety of bandpass ranges in 11.8mm and 24.15mm diameter unmounted options.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.

技術情報

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program