製品がカートに追加されました

精密ゼロオーダーポリマー波長板 λ/4 670nm

×
商品コード #49-221 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥96,600
数量 1-5
¥96,600
数量 6+
¥76,900
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Polymer Waveplate

物理的および機械的特性

有効径 CA (mm):
10.16
直径 (mm):
25.40
全厚公差 (mm):
±0.508
寸法公差 (mm):
±0.127
構造:
Birefringent Polymer Stack

光学的特性

設計波長 DWL (nm):
670
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on N-BK7
反射率 (%):
0.5
リタデーション:
λ/4
表面品質 (キズ-ブツ):
40-20
透過波面精度, RMS:
≤λ/5 @ 632.8nm
リタデーション公差:
λ/350
ビーム偏角精度 (分):
1.00
損傷閾値, 設計上: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
500 W/cm2
リタデーション次数:
0

ねじ径 & 固定

枠厚 (mm):
6.35

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-20 to +50

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

商品説明

  • λ/4とλ/2のリタデーション特性
  • 優れた入射角特性
  • 複屈折材料にポリマーを使用

精密ゼロオーダーポリマー波長板 (位相差板)は、慎重に整列させたポリマー膜を精密なN-BK7のガラス基板2枚で両側から挟み、ラミネート加工して作られます。共通的な可視と近赤外波長に対し、標準的なλ/4板とλ/2板をご用意しています。ポリマー膜は、トゥルーゼロオーダーの位相差板と同じ膜厚で製造されるため、斜入射に対して得られる位相差の安定性にとりわけ優れます。入射角が±10°ずれた場合でも位相ずれは1%未満に収まります。どの精密ゼロオーダーポリマー波長板 (位相差板)も、高速軸を示すマーキングの付いた金枠内に固定されます。

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program