製品がカートに追加されました

665nm, 1W, Fiber-Coupled Laser

×
商品コード #70-214 New お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥445,250
数量 1+
¥445,250
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
ビーム拡がり角 (NA):
0.22

概要

レーザータイプ:
Diode

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
270 L x 210 W x 135 H
自重 (kg):
1.8

光学的特性

ファイバー径 (μm):
200
波長 (nm):
665.00
波長公差 (nm):
±10
カラー:
Red

性能

出力 (mW):
1000
変調周波数 (kHz):
TTL/Analog with 1Hz-30kHz

ハードウェア & インターフェース接続

ケーブル長 (m):
1.0
出力タイプ:
Fiber-Coupled
コネクター:
SMA905 / FC
入力電圧 (V):
100 - 240 VAC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
+10 to +35

追加情報

レーザークラス - CDRH:
IV

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 0.15 から 5W までの出射パワー
  • 405 - 1550nm の波長オプション
  • スタンドアローンの空冷式ベンチトップ操作

ファイバーカップリング ベンチトップレーザーシステムは、405~1550nmまでのUV、可視、およびNIRスペクトルにわたり、ファイバー出力で最大5Wまでの出力を行います。出射パワーと温度を調整するための液晶ディスプレイと調節つまみを装備するこのレーザーは、スタンドアローン使用に向けてさまざまなサイズのベンチトップシステム内に収納されます。TTL信号経由、あるいは最大30kHzまでのアナログ変調を用いた外部トリガーを用いてレーザー強度を変調することができます。ファイバーカップリング ベンチトップレーザーシステムは、材料加工やレーザー励起など、一連のラボ、研究、および産業用アプリケーションに最適です。本レーザーには、セットアップと使用を容易にするためのNA=0.22、200µmコア、SMAコネクター付きのファイバーパッチコードが付いています。NA=0.22のその他のパッチコードも別売りでこちらでラインナップしています。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう