製品がカートに追加されました

Coherent StingRay LD モジュール 660nm x 50mW 60° ライン

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #86-871 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥105,500
数量 1+
¥105,500
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品ダウンロード

仕様

概要

メーカー:
Coherent®
レーザータイプ:
Diode
レーザークラス - CDRH:
IIIb
モデルナンバー:
1231513

物理的および機械的特性

全長 (mm):
97.80

光学的特性

横モード:
TEM00
波長 (nm):
660.00
M2値:
<1.5
波長公差 (nm):
±5
カラー:
Red
放射角 (°):
60.00

電気的特性

出力 (mW):
50
ポインティング安定性 (μrad/°C):
<10
変調周波数 (kHz):
Max Analog: 500

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
リード線/ ピンコネクター:
Hirose HR-10P-12S
出力タイプ:
Free Space
入力電圧 (V):
5 - 24 DC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +60

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

For CDRH certified systems, class IIIb lasers require #86-878. These lasers include a Hirose connector and flying lead terminals for compatibility with a variety of power supplies.
  • 外部ピント調整機構と100mWまでの出力オプション
  • DC5~24V入力に対応する自動スケーリングと反極保護回路を搭載
  • 障害モニター用のビルトイン・マイクロコントローラー搭載
  • Coherent® StingRay™ 開発キットもラインナップ

米国COHERENT®社のStingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュールは、様々なアライメントやマシンビジョン及びバイオメディカルアプリケーションに理想的です。このレーザーモジュールは、広範な出力、波長、ライン放射角でラインナップします。高精密な光学部品と洗練されたドライブ回路によって出力を制御し、SN比を減らして計測速度を向上させます。Coherent® StingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュールは、ラインビーム投影時のビーム幅に一貫性があり、強度分布も平坦になるようにデザインされています。

補足: クラスIIIb のレーザーを用いてシステムのCDRH認証を受ける場合もしくはレーザーを変調する場合は、レーザーコントローラー#86-878 と 0.5~5V外部電源 (BNCコネクター接続) が必要になります。StingRay™ モジュールでCDRH認証が不要な場合かつCWモードで操作する場合は、パワーサプライ #59-099 のみをご使用ください。

アクセサリー製品

タイトル 比較する商品コード  価格 (税別) カートに入れる
TS Cマウントアダプター (アナモルフィックプリズムペア用) #56-869 ¥8,950 数量 6+ ¥7,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
TS COHERENT STINGRAY レーザーモジュール用アダプター #58-275 ¥5,900 数量 10+ ¥5,250   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
5V ユニバーサルACアダプター #59-099 ¥9,150   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
12V Power Supply, Interchangeable Plugs #21-075 ¥6,850   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Coherent CDRH対応レーザーコントローラー 1263030 #86-878 ¥71,950   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
Coherent StingRay用マウンティングブラケット #86-879 ¥17,850   見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
プロジェクターヘッド 1ライン 30°/520nm #89-574 ¥24,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
プロジェクターヘッド 1ライン 60°/520nm #89-579 ¥24,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
拡張フォーカスプロジェクターヘッド 1ライン 30°/520nm #89-586 ¥24,000   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
プロジェクターヘッド 1ライン 30°/640nm/5mW #89-575 ¥22,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
プロジェクターヘッド 1ライン 60°/640nm/5mW #89-580 ¥22,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
拡張フォーカスプロジェクターヘッド 1ライン 30°/640nm/5mW #89-587 ¥22,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
プロジェクターヘッド 1ライン 30°/640nm/35mW #89-576 ¥22,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
プロジェクターヘッド 1ライン 30°/655nm/5mW #89-577 ¥22,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
プロジェクターヘッド 1ライン 60°/655nm/5mW #89-581 ¥22,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
拡張フォーカスプロジェクターヘッド 1ライン 30°/655nm/5mW #89-588 ¥22,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
プロジェクターヘッド 1ライン 30°/785nm #89-578 ¥22,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
拡張フォーカスプロジェクターヘッド 1ライン 30°/785nm #89-589 ¥22,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Coherent mmファイバー接続用SMAアダプター 1272906 #33-277 ¥33,600   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
COHERENT® 多軸用マウント 1280838 #33-278 ¥52,500   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
Hirose/Bare-Leads Breakout Cable #24-410 ¥6,750   見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×

関連製品

Frequently Purchased Together

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう