製品がカートに追加されました

Coherent StingRay LD モジュール 660nm x 100mW 30° ライン

Coherent® の更なる情報へ
×
商品コード #33-287 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥162,350
数量 1+
¥162,350
クイック見積り
見積依頼する
補足: 本製品をご使用になる際は、別売りのアクセサリー製品が必要になります | 確認する
製品情報ダウンロード
リード線/ ピンコネクター:
Hirose HR-10P-12S

概要

メーカー:
Coherent®
レーザータイプ:
Diode
モデルナンバー:
1278155

物理的および機械的特性

全長 (mm):
97.80

光学的特性

横モード:
TEM00
波長 (nm):
660.00
M2値:
<1.5
波長公差 (nm):
±5
カラー:
Red
放射角 (°):
30.00

性能

出力 (mW):
100
ポインティング安定性 (μrad/°C):
<10
変調周波数 (kHz):
Max Analog: 500

ハードウェア & インターフェース接続

パワーサプライ:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #86-878
Europe: #86-878
Japan: #86-878
Korea: #86-878
China: #86-878
出力タイプ:
Free Space
入力電圧 (V):
5 - 24 DC

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
-10 to +50
保管温度 (°C):
-20 to +60

追加情報

レーザークラス - CDRH:
IIIb

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • 外部ピント調整機構と100mWまでの出力オプション
  • DC5~24V入力に対応する自動スケーリングと反極保護回路を搭載
  • 障害モニター用のビルトイン・マイクロコントローラー搭載
  • Coherent® StingRay™ 開発キットもラインナップ

米国COHERENT®社のStingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュールは、様々なアライメントやマシンビジョン及びバイオメディカルアプリケーションに理想的です。このレーザーモジュールは、広範な出力、波長、ライン放射角でラインナップします。高精密な光学部品と洗練されたドライブ回路によって出力を制御し、SN比を減らして計測速度を向上させます。Coherent® StingRay™ & BioRay™ レーザーダイオードモジュールは、ラインビーム投影時のビーム幅に一貫性があり、強度分布も平坦になるようにデザインされています。

補足: クラスIIIb のレーザーを用いてシステムのCDRH認証を受ける場合もしくはレーザーを変調する場合は、レーザーコントローラー#86-878 と 0.5~5V外部電源 (BNCコネクター接続) が必要になります。StingRay™ モジュールでCDRH認証が不要な場合かつCWモードで操作する場合は、パワーサプライ #59-099 のみをご使用ください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう