製品がカートに追加されました

EO 精密ズームレンズ 0.7-4.5X 内部フォーカス

×
商品コード #83-892 お問い合わせ
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥235,200
数量 1+
¥235,200
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Zoom Lens

物理的および機械的特性

自重 (g):
500.00

光学的特性

水平方向実視野 @ 1/2型センサー:
9.1 - 1.4mm
開口数 NA:
0.029 - 0.069
ズーム比:
6.5:1
光学倍率 PMAG:
0.7X - 4.5X
作動距離 (mm):
92.00
ディストーション (%):
0.50 @ Min FOV, ½" Sensor
0.10 @ Max FOV, ½" Sensor
被写界深度 (mm):
1.8 - 0.13
レンズ波長域:
VIS

センサー

許容最大センサーフォーマット:
1/2"

ねじ径 & 固定

マウント:
C-Mount

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
非適合
適合証明書:

商品説明

  • インクリメンタルズームコントロール採用のロバストなハウジング
  • バンドル径6.4mmのファイバーライトガイドを接続する同軸落射照明モデルもラインナップ
  • 高解像力光学設計

EO 精密ズームレンズは、電子部品に代表される検査対象物の細部を確認するのに最適です。どのレンズも、ロバストなアルミハウジング (黒アルマイト仕上げ) を採用し、システムインテグレーションも容易なインクリメンタルズーム機構を搭載します。195mmの作動距離で、0.37~2.23Xの光学倍率範囲に対応するレンズ (ズーム倍率 6X) は、被写体を離れた距離から撮像したり、大きな実視野サイズが要求されるアプリケーションに最適です。対する92mmの作動距離で、0.7~4.5Xの光学倍率範囲に対応するレンズ (ズーム倍率 6.5X) は、同軸落射照明に対応したモデルと、対応しない標準モデルが選べます。加えて後者のレンズは、内部フォーカス機構を搭載したモデルも選べます。内部フォーカス機構は、レンズ自体、または検査対象物を物理的に動かすことなしに、大きな被写界深度で撮像することを可能にします。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program