当社ではこの種類のCookieは使用していません。
EO 精密ズームレンズは、電子部品に代表される検査対象物の細部を確認するのに最適です。どのレンズも、ロバストなアルミハウジング (黒アルマイト仕上げ) を採用し、システムインテグレーションも容易なインクリメンタルズーム機構を搭載します。195mmの作動距離で、0.37~2.23Xの光学倍率範囲に対応するレンズ (ズーム倍率 6X) は、被写体を離れた距離から撮像したり、大きな実視野サイズが要求されるアプリケーションに最適です。対する92mmの作動距離で、0.7~4.5Xの光学倍率範囲に対応するレンズ (ズーム倍率 6.5X) は、同軸落射照明に対応したモデルと、対応しない標準モデルが選べます。加えて後者のレンズは、内部フォーカス機構を搭載したモデルも選べます。内部フォーカス機構は、レンズ自体、または検査対象物を物理的に動かすことなしに、大きな被写界深度で撮像することを可能にします。
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地