製品がカートに追加されました
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® ブランドの製品は、エドモンド・オプティクスによってデザイン、規格化、あるいは製造されます。もっと詳しく

TS 65mm角 X-Y ステージ ラック & ピニオンドライブ機構部

65mm X-Y Positioning Stage

×
商品コード #12-832 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥69,450
数量 1-4
¥69,450
数量 5+
¥64,800
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Universal
補足:
Movement

物理的および機械的特性

移動の種類:
Linear (X-Y)
ガイドシステム:
Ball Slide
ドライブ方向:
Center Drive
移動量 (mm):
25 (±12.5mm) in X and Y
移動量 (インチ):
0.98 (±0.49) in X and Y
耐荷重 (水平方向設置時) (kg):
5
移動真直度 (μm):
50
つまみ一回転当たりの移動量 (mm):
18

ハードウェア & インターフェース接続

ドライブの種類:
Rack and Pinion

ねじ径 & 固定

固定用ねじ径:
(4) M4 x 0.7

法規制対応状況

適合証明書:

商品説明

  • TECHSPEC® 移動ステージ各種に直接設置してアライメント軸を追加
  • XとY軸両方向に ±12.5mm or ±35mm 移動して 素早い位置取りが可能
  • インチねじとミリねじ規格の標準的ブレッドボードに直接固定可能なユニバーサルな下面プレートを採用

TECHSPEC® X-Y 位置決めステージは、ロープロファイルデザインと 2 つのラックピニオン移動により、X と Y 方向の両方への移動を可能にします。ユーザーの取り付け要件に応じて、インチかミリねじのホールパターンを持つ上面プレートを用意し、ラックピニオン機構部とは別に販売されます。インチねじパターン用上面プレートは、インチねじのホールパターンを採用する TECHSPEC 手動移動ステージ製品と接続的互換性があるのに対し、ミリねじパターン用上面プレートは、ミリねじの同パターンを採用する TECHSPEC ステージ製品と互換性があります。ラック & ピニオンドライブ機構部 (#12-832 or #12-694) には、アダプタープレートを追加で使用することなく、標準のインチとミリねじ規格の両方のブレッドボードに直接固定できる下面プレート (黒アルマイト仕上げ) を装備します。TECHSPEC X-Y 位置決めステージは、薄型で高い荷重をかける必要のある素早い移動の X-Y 位置決めアプリケーションに最適です。

技術情報

Use (4) M4 Socket Head Cap Screws included with #12-694 to assemble #12-694 together with either #12-692 or #12-693 to complete the X-Y Positioning Stage.

関連製品

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program