製品がカートに追加されました

リニアボールガイド ステンレスステージ 65mm サイド ミリ

×
商品コード #22-944 在庫あり
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥39,200
数量 1+
¥39,200
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
移動の種類:
Linear (X)
ガイドシステム:
Gothic Arc Ball Bearing
ドライブの種類:
Metric Micrometer
ドライブ方向:
Side Drive
タイプ:
Metric
ステージサイズ (mm):
65 x 65
移動量 (mm):
13
移動量 (インチ):
0.51
構造:
Stainless Steel
耐荷重 (kg):
20
耐荷重 (N):
196
固定用ねじ径:
(9) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4
平行度 (μm):
15
移動真直度 (μm):
1
自重 (kg):
0.56
ピッチ (秒):
25
ヨー (秒):
15

法規制対応状況

適合証明書:

製品群全体の紹介

  • ステンレススチール構造で最大20kgまでの耐荷重に対応
  • 卓越した温度と直進安定性
  • すべてのTECHSPEC 手動ステージと接続的互換性あり

リニアボールガイド X軸ステンレスステージは、ゴシックアークガイド方式の採用により、卓越した真直度と平行度が得られます。ステンレス製のステージ台から直接削り出されたベアリングを用いて、温度変化の激しい環境でも極度の安定性をもつようにデザインされた本ステージは、最大20kgまでの耐荷重を必要とするシステムアプリケーションに理想的です。リニアボールガイド X軸ステンレスステージは、すべてのTECHSPEC 手動ステージと互換性があるホールパターンを採用しています。3種類のステージサイズをインチとミリの固定用タップ穴のいずれかでラインナップする本ステージは、2軸や3軸構成を容易に構築でき、ラボやシステム実装用に最適にします。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう