製品がカートに追加されました

超狭帯域ソフトコートバンドパスフィルター 656.3nm 25mm

×
商品コード #21-384 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥219,200
数量 1-5
¥219,200
数量 6+
¥196,600
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード

概要

タイプ:
Bandpass Filter

物理的および機械的特性

直径 (mm):
25.00 +0.00/-0.25
有効径 CA (mm):
21.00
基板厚 (mm):
6 +0.00/-0.25

光学的特性

入射角 (°):
0
中心波長 CWL (nm):
656.30
半値全幅 FWHM (nm):
0.20
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Soda Lime Glass & Filter Glass
最小透過率 (%):
>45

追加情報

補足:
Filter Design: Single-Cavity

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
REACH 241:

製品群全体の紹介

超狭帯域ソフトコートバンドパスフィルターは、要求の厳しい医療用やレーザーアプリケーションでのレーザーライン、レーザークリーンナップ、或いはレーザー励起用フィルターとしての使用に最適です。このフィルターは、設計上でOD4のブロッキング性能と、0.05nmの厳格な中心波長公差、および0.2nmから5.0nmまでの帯域幅を提供します。Hα線、He-Neレーザー、Nd:YAGレーザーラインを始めとする複数の標準波長オプションをラインナップします。0.15~50nmまでの帯域幅と340~2400nmまでの中心波長を持つ特注フィルターにも迅速に対応可能です。お見積りは、お問い合わせください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう