製品がカートに追加されました

光吸収暗幕シート #65 203 x 254 5枚

光吸収暗幕シート (裏面側の接着シール加工なし)

×
商品コード #54-574 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,150
数量 1+
¥6,150
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

シートの入り枚数:
5.00

物理的および機械的特性

寸法 (インチ):
8 x 10
全厚 (インチ):
0.02

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 光トラッピングや遮光、ビームの透過遮断に

ベルベット地のようで、裏面側に接着シール加工の有無が選択できる光吸収暗幕シートは、様々な面に貼りつけることを可能にします。シートの面の性質は、各タイプ毎に一定ですが、番号の大きなシートほど厚みがあり、裏生地の耐久性がより高い性質があります。#40のシートの裏紙は、紙のように薄く (0.25mm厚)、柔軟性が高いのを特徴とし、#55の接着シール加工したシートは、適度の厚みがありますが (0.51mm厚)、柔軟性も兼ね備えています。#65のシートは、接着シール加工なしで#055と同じ0.51mmの厚さがあり、裏生地の耐久性がより高い性質があります。なお無接着タイプのシートは、接着タイプのシートに比べて、見た目的にくすんでいて、反射率もより低い傾向にあります。本シートは、光トラッピングや遮光、ビームの透過遮断に最適です。

補足: 本材料は光を吸収しますが、ハイパワーレーザーの直接照射には推奨されません。

一緒によく購入される商品

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program