当社ではこの種類のCookieは使用していません。
He-Neレーザーや半導体レーザーの発振波長である633nm付近で、45°入射時に最大の反射率 (97%)が得られるようにデザインされた誘電体多層膜平面ミラーです。標準的金属膜のアルミコートを採用したミラーの場合、通常 85~90%レベルの反射率しか得られないため、反射光学系での反射効率をより高めるのに最適です。基板裏面側は鏡面仕上げ。なお本製品は基板にフロートガラスを使用しているため、面精度はさほど高くありません。よってレーザーの反射波面を重要視する用途には一般にお勧めできません。
Reflectance Specifications (45° Angle of Incidence) | |
@ 500nm | 95.0% |
@ 550nm | 97.0% |
@ 600nm | 97.5% |
@ 633nm | 97.0% |
@ 635nm | 97.0% |
@ 650nm | 96.5% |
@ 670nm | 96.0% |
@ 675nm | 95.0% |
@ 700nm | 94.5% |
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
Copyright 2023, エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
[東京オフィス] 〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-24 パシフィックスクエア千石 4F
[秋田工場] 〒012-0801 秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上3番地