製品がカートに追加されました

フロートガラスウインドウ 6.3mm

×
商品コード #02-075 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥1,850
数量 1-5
¥1,850
数量 6+
¥1,650
クイック見積り
見積依頼する
製品ダウンロード

仕様

概要

タイプ:
Protective Window

物理的および機械的特性

直径 (mm):
6.30
全厚 (mm):
1.50
端面:
Fine Ground

光学的特性

コーティング:
Uncoated
基板: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
平面度 (P-V):
4 - 6λ
表面品質 (キズ-ブツ):
80-50
波長範囲 (nm):
350 - 2000

法規制対応状況

RoHS 2015/863:
適合証明書:
Reach 242:

商品説明

  • 可視~近赤外波長を透過
  • 反射防止コーティング付きを一部ラインナップ
  • 豊富なサイズを用意

フロート法により製造される平面硝子基板 (面精度は4~6λ/1インチレベル)です。光学研磨により製造されないため、比較的大きなサイズのものも安価で製作可能です。ガラスは、住居用の窓ガラスとしてもよく利用されるソーダ石灰ガラス (青板ガラス)です。なお一部のフロートガラスウインドウには、基板表面 (両面)に反射防止膜 (MgF2シングルコート)を施したタイプが選べます。ゴースト像発生の低減に効果的です。

一緒によく購入される商品

対応するマウント

タイトル  タイプ 比較する 商品コード   価格 (税別)  カートに入れる
バータイプレンズホルダー M6 5-25mm Fixed #55-529 ¥9,100
見積依頼する
  • 在庫あり
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 4-36mm Fixed #16-077 ¥20,600
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
芯出し同軸レンズホルダー 5-100mm Fixed #16-078 ¥53,650
見積依頼する
  • 5-7営業日
    ×
 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program