製品がカートに追加されました

META FLEX ノッチフィルター 635nm 375 x 70mm

70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

70 x 375mm META® holoOPTIX® FLEX Notch Filter

×
商品コード #23-035 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥71,250
数量 1-10
¥71,250
数量 11+
¥64,150
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
Spectral Bandwidth @ OD1:
16 (Typical)

概要

タイプ:
Notch Filter

物理的および機械的特性

寸法 (mm):
70 x 375
全厚 (mm):
0.31

光学的特性

光学濃度 OD (平均):
>4.0
中心波長 CWL (nm):
635.00
透過率 (%):
84% (400-600nm)
85% (700-1500)

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

製品群全体の紹介

  • >OD 4.0 (典型値)
  • 広い透過領域
  • 独自の大型フレキシブルデザイン
  • META® はMeta Materials Inc.の登録商標です

META® holoOPTIX® ノッチフィルターは、特定の波長を除去し、他のすべての波長の高透過率を必要とするレーザー分析アプリケーションに最適です。標準的な25.4mm径の精密金枠付きタイプ (STRATA) と独自の375mm x 70mmのフレキシブルタイプ (FLEX) のいずれかでラインナップする本フィルターは、蛍光かラマン分光器で励起レーザー光源からの不要なノイズを除去し、最適なSN比を得るのに用いることができます。フレキシブルデザインは、システムプロトタイプや組み込みに向けて容易に裁断することができます。META® holoOPTIX® ノッチフィルターは、入射角度を調整することで中心波長のチューニングが可能で、高入射角時でもp偏光、s偏光の両方で一貫したノッチ中心波長を維持します。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう