製品がカートに追加されました

レーザーダイオード モジュール 120°ライン 635nm x 3mW

Focusable Alignment Laser Diode Modules

×
商品コード #68-708 在庫処分品 5-7営業日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
¥6,850
数量 1+
¥6,850
クイック見積り
見積依頼する
製品情報ダウンロード
駆動電流 (mA):
Typical: 45
Maximum: 60

概要

タイプ:
120° Line Generator
レーザータイプ:
Diode

物理的および機械的特性

外径 (mm):
11.5
全長 (mm):
30.00

光学的特性

波長 (nm):
635.00
カラー:
Red
放射角 (°):
120.00

性能

出力 (mW):
3

ハードウェア & インターフェース接続

駆動電圧 (V):
Typical: 2.5
Maximum: 3.3
出力タイプ:
Free Space

環境および耐久性的要素

動作温度 (°C):
0 to +40

法規制対応状況

RoHS 2011/65:
適合証明書:

対象製品の補足事項

These products are not CDRH Certified. They are sold solely as components for lab prototype use or for user-developed and user-certified systems

製品群全体の紹介

  • ドライブ用回路と光学素子を実装
  • フォーカスタイプとラインジェネレータータイプをラインナップ
  • 規制された出射パワー
  • 標準的な3ピンデザイン

 フォーカスタイプ モジュール型レーザーダイオードは、1~3mWまでの出力のものをラインナップします。レーザーダイオードとドライブ用回路を組み合わせ、一つの完成したシステムに仕上げています。内蔵の光学素子は、光軸に沿って前後に移動できるため、ビームスポット、或いは120° レーザーラインのピント調整を可能にします。本製品は、ピン入力 #1にDC 2.5Vを単純に加えるだけで発振します。そのシンプルな駆動とミニチュアなパッケージサイズから、レーザーマーキングや試作、測定を始めとする広範な産業用アプリケーションに最適となります。

補足: 本製品はコンポーネント扱いとして販売されるため、CDRH (米国安全基準) によるクラス分けが行われておりません。そのため本製品を用いてシステム化を行う場合は、使用者側でその認証を行ってください。

 
販売や技術サポート
 
もしくは 現地オフィス一覧をご覧ください
簡単便利な
クイック見積りツール
商品コードを入力して開始しましょう